Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

LIENS RAPIDES

Répertoire des produits
Produits arrêtés

LIENS RAPIDES

Contrôle d’Accès
Vidéosurveillance
Solutions intégrées
Solutions IP

DT8012F5

DT8012F5
Détecteur de mouvement DUAL TEC avec immunité aux animaux

Description

Conçus en répondant aux besoins des installateurs, ces détecteurs de mouvement compacts aux hautes performances offrent une expérience optimale dès leur sortie de l’emballage en vue de simplifier le processus d’installation et ainsi réduite le temps d’installation. Avec les détecteurs infrarouges passifs IS312, IS3012 et IS3016, ainsi que les modèles DUAL TEC DT8012F5 et DT8016F5, les performances optimales sont obtenues par le biais d’une gamme étendue de lentilles de Fresnel, la détection verticale, l’auto-protection à l’arrachement/à l’ouverture et l’immunité aux animaux domestiques. Grâce à ses technologies de détection de pointe et une large gamme de modèles qui répondent aux exigences de la plupart des applications, la gamme Honeywell des détecteurs de mouvement IS3000 et DT8000 optimiseront la détection anti-intrusion tout en diminuant les alarmes intempestives.

Caractéristiques

  • Boîtier robuste et lisse
    Ce boîtier lisse et robuste convient parfaitement à une variété de styles de construction (bâtiments ou résidences); il s’intègre idéalement dans tout décor. Le plastique ABS est utilisé pour ses caractéristiques de protection contre les chocs et les impacts. Le boîtier est conçu pour permettre d’accéder aux connecteurs avec sa fonction d’enfichage rapide
  • Chambres optiques et composants électroniques scellés (*)
    Les composants optiques et électroniques sont assemblés au sein de la porte frontale avant d’être scellés par un couvercle de protection qui empêche les dégâts au cours de l’installation. La chambre optique scellée protège également des courants d’air et des insectes qui pourraient endommager le détecteur.
  • Fonction intégrée de maintien de vis
    Afin de monter le détecteur sur le mur, l’installateur devra insérer la vis sur la fonction de montage intégrée, où elle tiendra automatiquement en place, facilitant et accélérant ainsi le montage du détecteur.

    (*) Non disponible sur les modèles IS312 et IS312B
  • Optiques à sensibilité uniforme
    La lentille de Fresnel conçue sur mesure offre la même sensibilité envers les intrus, offrant à ces détecteurs une couverture performante de toute la zone de protection.
  • Couverture de détection étendue
    Portée de détection large et longue avec vue vers le bas pour une protection accrue excédant celle des produits similaires sur le marché.
  • Signal DualCore avancé
    Traitement du signal DualCore (DUAL TEC) analysant les signaux infrarouges passifs et hyperfréqences par l’intermédiaire du micro-contrôleur. Il prend en charge une multitude de fonctions avancées, y compris le diagnostic en simultané, un filtre numérique d’interférence de lumière fluorescente, un seuil d’hyperfréquence adaptatif numérique, une configuration de base adaptative ainsi que la compensation de température bi-directionnelle.
  • Immunité contre les alarmes intempestives
    Les gammes IS3000 et DT8000 sont conçues pour répondre aux normes de sécurité en minimisant les alarmes intempestives, y compris la norme EN50131-2-2 ou EN50131-2-4 et NF&A2P deux boucliers.
  • Discernement des animaux de compagnie
    Les installateurs peuvent activer ou désactiver l’immunité aux animaux de compagnie d’un simple basculement de l’interrupteur. Lorsque l’immunité aux animaux de compagnie est activée, le détecteur peut distinguer les alarmes déclenchées par les humains et celles par les animaux pesant jusqu’à 45 kg.
  • Solution brevetée de détection verticale
    Il offre une meilleure couverture de près avec l’inclusion de zones multiples dans la zone de détection verticale.
  • Immunité à la lumière blanche IRP
    Un déflecteur d’insectes noir réduit les alarmes intempestives en fournissant une immunité contre la lumière blanche. Celui-ci contribue à la réduction des alarmes intempestives causées par les lumières, lampes de poche ou objets réfléchissants.
  • Montage flexible
    Les gammes IS3000 et DT8000 se montent sur les murs, dans les coins ou au plafond, à des hauteurs allant de 2,1 à 2,7 m. Les gammes IS3000 et DT8000 sont compatibles avec les supports rotules SMB10.

Documentation


Titre   Taille Date
Fiches techniques
Gammes IS3000 et DT8000 Fiches techniques 415.09 KB 15/04/15
Brochures commerciales
Une nouvelle génération de détecteurs filaires conçus pour le résidentiel 3.87 MB 15/04/15
Autres documentations
Gamme complète de détecteurs de mouvement filaires 353.61 KB 07/10/14
Commande - Informations

Référence produit  Description 

DT8016F5 Détecteur de mouvement DUAL TEC, 16m x 22m
Accessoires:  
SMB10 Support rotule (0-000-110-01)
SMB10C Support de fixation au plafond (0-000-111-01)
SMB10T Support rotule avec auto-protection (0-000-155-01)

Rechercher un produit

Recherche par nom de produit