Honeywell Security Russia

Контакты  |  В мире        

1080p-30x-Explosion-Proof-IP-Camera_pr.jpg

HEPB302W01A04 / HEPB302W01A10
взрывобезопасная IP-камера 1080p с 30-кратным оптическим трансфокатором

Описание

Рассчитанная на работу в опасных и неблагоприятных условиях окружающей среды, новая взрывобезопасная сетевая камера компании Honeywell имеет сертифицированный ATEX / IECEx / ГОСТ Р корпус из нержавеющей стали марки 316L. Корпус защищает от возникновения искр или взрыва, которые могут привести к воспламенению газов или пыли в окружающем воздухе. Камера позволяет получить четкое видеоизображение с разрешением до 2 миллионов эффективных пикселей. Модели HEPB302W01A04 и HEPB302W01A10 оснащены 30-кратным оптическим увеличением, функцией «день/ночь» с механическим фильтром (True Day/Night) и имеют широкий динамический диапазон True WDR.

Прочная конструкция

  • Корпус из нержавеющей стали AISI 316L
  • Сертифицированы для применения в Зонах 1 и 2 Группа IIC T5 (газ) и Зонах 21 и 22, Группа IIIC T100°C (пыль)
  • Сертифицированы для применения при температуре в опасной зоне от -60°C до 65°C
  • Камеры оснащены предварительно установленным многожильным армированным кабелем длиной 4 или 10 м
  • Класс защиты IP66/IP68 (IP69 для корпуса)
  • Встроенный обогреватель и очиститель объектива с опциональной системой омывания, сертифицированной согласно ATEX

Высокое качество видеоизображения

  • Матрица КМОП 1/2,8” с прогрессивной разверткой позволяет получить изображение с разрешением 1080p и частотой 50/60 кадров в секунду
  • Функция широкого динамического диапазона WDR (до 120 дБ) устраняет засветку изображения при наблюдении высококонтрастных сцен
  • Функция «день/ночь» (TDN) для получения изображения с естественной цветопередачей днем и четкого черно-белого изображения ночью
  • Отличная работа в условиях низкой освещенности за счет функции трехмерного шумоподавления. Данная функция позволяет значительно уменьшить объем данных, передаваемых по сети и записываемых на диск.

Гибкая реализация функций видеонаблюдения

  • Объектив с сервоприводами фокусировки и трансфокатора 4,5–135 мм, 30-кратное оптическое увеличение для четкого изображения нужной области с требуемой глубиной резкости
  • Кодеки H.265 / H.264 / MJPEG, поддержка трех потоков
  • Поддержка одноадресной и многоадресной передачи (unicast и multicast)
  • Поддержка функции обнаружения лиц и охранной видеоаналитики
  • Функции по обеспечению защиты от несанкционированного доступа включают сертификаты цифровой подписи и шифрование данных

Простота установки и использования

  • Напряжение питания 12 В пост. тока или 24 В пост./перем. тока
  • Большой выбор вариантов крепления
  • Дистанционная настройка конфигурации через веб-интерфейс (в т.ч. управление трансфокатором), автоматическая фокусировка

Возможности применения
Эти камеры отлично подходят для применения на береговых и морских объектах нефтяной и газовой промышленности, в неблагоприятных производственных условиях, в сильно запыленных местах, например, на предприятиях бумажной и текстильной индустрии.

Особенности

  • Матрица 1/2,8” с про- грессивной разверткой
  • Объектив 4,5–135 мм, F1.6–F1.4, 30-кратное оптическое увеличение
  • Функция «день/ночь» (ИК-фильтр)
  • Широкий динамический диапазон WDR: до 120 дБ
  • Возможность работы в условиях сверхнизкой освещенности до 0,0005 люкс в черно-белом режиме
  • Поддержка кодеков H.265/H.264/MJPEG
  • Поддержка 3 потоков
  • Основной поток со скоростью передачи до 50/60 кадров/с; второй поток со скоростью передачи до 25/30 кадров/с
  • Встроенные аналитические функции, включая распознавание лиц и охранную видеоаналитику
  • Русифицированный интерфейс
  • Напряжение питания 12/24 В пост. тока, 24 В перем. тока
  • ONVIF, профиль S
  • Класс защиты IP66/IP68
  • Встроенный нагреватель и очиститель стекла
  • Диапазон рабочих температур от -60°C до 65°C
  • Встроенный набор микросхем для защиты от несанкционированного доступа

Документация по продукции


Название   Размер Дата
Технические данные
Технические данные HEPB302W01A04 / HEPB302W01A10 412.36 KB 06/11/17
Информация для заказа

Артикул Описание
HEPB302W01A04 IP-камера в взрывобезопасном исполнении, матрица 1/2,8” КМОП, разрешение 1080p, 30-кратный оптический трансфокатор, объектив 4,5–135 мм с сервоприводами, питание 12 / 24 В пост. тока / 24 В перем. тока, поддержка кодека H.265, в комплекте со стеклоочистителем и армированным кабелем длиной 4 м, ATEX / IECEx / ГОСТ Р
HEPB302W01A10 IP-камера в взрывобезопасном исполнении, матрица 1/2,8” КМОП, разрешение 1080p, 30-кратный оптический трансфокатор, объектив 4,5–135 мм с сервоприводами, питание 12 / 24 В пост. тока / 24 В перем. тока, поддержка кодека H.265, в комплекте со стеклоочистителем и армированным кабелем длиной 10 м, ATEX / IECEx / ГОСТ Р

Материалы по поддержке

Размеры HEPB302W01A04