Honeywell Security Russia

Контакты  |  В мире        

MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition)

MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition)
СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (NVR)

Описание

Сетевой видеорегистратор MAXPRO® NVR XE представляет собой отличное решение начального уровня для создания IP-систем телевизионного наблюдения. Он предназначен для высококачественной записи видеоизображений на небольших объектах и используется совместно с мегапиксельными IP-камерами Honeywell и сторонних фирм-производителей.

MAXPRO NVR XE позволяет реализовать все преимущества IP-системы высокой четкости, при этом предоставляя удобный интерфейс для настройки и управления. MAXPRO NVR XE – это открытая платформа, которая поддерживает стандарты PSIA и ONVIF (включая устройства Profile S), протокол потоковой передачи в режиме реального времени (RTSP) и встроенные средства для интеграции IP-устройств сторонних фирм-производителей (включая камеры с углом обзора 360°). MAXPRO NVR XE поставляется с удобным клиентским программным обеспечением (ПО) для настольных компьютеров, веб-клиентом и мобильными приложениями MAXPRO® Mobile. Веб-клиент может использоваться с любым стандартным браузером для компьютеров на базе операционных систем Windows и OS X, не требует дополнительной установки, имеет улучшенную совместимость и отличается простотой в настройке и обслуживании. Простой и наглядный интерфейс содержит все функции и элементы управления, необходимые в процессе повседневного наблюдения, включая просмотр видеоизображений в режиме реального времени и воспроизведение записанного видео.

MAXPRO NVR XE поставляется в виде сервера с предустановленным программным обеспечением с лицензией на 8 или 16 IP-каналов. Мастер настройки конфигурации позволяет быстро выполнить поиск IP-камер в сети и добавить их в систему*. Даже начинающий пользователь сможет выполнить полную настройку системы с мегапиксельным качеством видеоизображения благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Пользовательский интерфейс MAXPRO NVR XE основан на программном обеспечении Honeywell MAXPRO® VMS, являющимся образцом для мегапиксельных IP-систем телевизионного наблюдения в плане логичности, наглядности и удобства использования операторами. Освоение концепции интерфейса MAXPRO NVR XE позволяет оператору эффективно работать с различными продуктами компании Honeywell.

MAXPRO NVR XE обеспечивает одновременный просмотр, запись, поиск и трансляцию видеоизображений от 8 или 16 IP-камер, включая мегапиксельные модели. IP-система телевизионнного наблюдения может иметь распределенную архитектуру с несколькими сетевыми видеорегистраторами MAXPRO NVR. Для интеграции в комплексные системы безопасности возможно использование бесплатной версии ПО MAXPRO® Viewer или полнофункциональной системы управления видеоизображениями MAXPRO VMS®.

В MAXPRO NVR XE используются высокопроизводительный процессор и технология памяти, поддерживающие несколько одновременных операций, таких как запись видеоизображения, просмотр и мониторинг сигналов тревоги. Операторы могут просматривать видео в режиме реального времени, одновременно выполняя поиск.

Запатентованная функция Video Surround позволяет отслеживать перемещение интересующих объектов между областями, контролируемыми соседними камерами. При выборе одной камеры система может автоматически отображать в мультиэкранном режиме изображения от камер, находящихся рядом с ней. Для перехода к следующей группе камер достаточно дважды щелкнуть на панели, которая показывает объект в текущий момент. Мощные средства поиска с предварительным просмотром и просмотром в режиме киноленты позволяют быстро находить интересующие сцены в видеоматериалах. Видеоизображения можно быстро экспортировать в видеоклипы с цифровой подписью для воспроизведения с помощью проигрывателя Windows Media Player.

*С настройками по умолчанию и в локальной сети

Области применения
Необходимость в интеграции систем безопасности и информационных систем обусловлена ростом функциональных возможностей IP-сетей и потребности в видео высокой четкости. Это привело к устойчивому спросу на комплексные системы безопасности, полностью основанные на IP-технологиях. Видеорегистратор MAXPRO NVR XE предназначен для применения на различных типах объектов. К ним относятся: объекты культуры и образования, здравоохранения, коммерческие и промышленные объекты. MAXPRO NVR XE – это простое в установке и удобное в использовании решение для мегапиксельных IP-систем телевизионного наблюдения начального уровня.

Особенности

  • Удобство в настройке и использовании. Установить и сконфигурировать видеорегистратор сможет пользователь, не имеющий специальных знаний в области IP- систем
  • Повышение уровня безопасности объекта за счет использования видео высокой четкости
  • Быстрая установка – для начала полнофункциональной работы с видео необходимо выполнить всего три шага, используя мастер конфигурации
  • Подключение локального монитора – для работы с видео не требуется отдельная рабочая станция
  • Совместимость со стандартами PSIA и ONVIF (включая ONVIF Profile S), поддержка протокола потоковой передачи в режиме реального времени (RTSP) и встроенных протоколов IP-устройств сторонних фирм- производителей

Документация по продукции


Название   Размер Дата
Технические данные
Технические данные MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition) 647.02 KB 30/10/14
Руководство пользователя
Руководство по MAXPRO NVR 2.72 MB 13/05/13
Руководство пользователя MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition) 1.37 MB 23/07/12
Информация для заказа

Маркировка  Описание

MAXPRO® NVR XE
HNMXE08B01TX MAXPRO NVR XE, Rev B, 8 каналов, 1 Тбайт
HNMXE08B02TX MAXPRO NVR XE, Rev B, 8 каналов, 2 Тбайт
HNMXE08B03TX MAXPRO NVR XE, Rev B, 8 каналов, 3 Тбайт
HNMXE16B01TX MAXPRO NVR XE, Rev B, 16 каналов, 1 Тбайт
HNMXE16B02TX MAXPRO NVR XE, Rev B, 16 каналов, 2 Тбайт
HNMXE16B03TX MAXPRO NVR XE, Rev B, 16 каналов, 3 Тбайт

Материалы по поддержке

СХЕМА СИСТЕМЫ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ