Honeywell Security Russia

Контакты  |  В мире        

HRDPX16 H.264 DVR

HRDPX16 H.264 DVR
16-КАНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (400 КАДРОВ/С)

Описание

Цифровые видеорегистраторы серии HRDPX16 обеспечивают высокую скорость записи в сочетании с широким набором функциональных возможностей. Технические характеристики соответствуют моделям высокого класса, но при этом стоимость HRDPX16 значительно ниже аналогов других фирм-производителей.

HRDPX16 поддерживает различные режимы записи: непрерывный, по событиям и комбинированный. Параметры и режим записи настраиваются индивидуально для каждого канала. При обнаружении движения или срабатывании шлейфа сигнализации видеорегистратор может переходить в ускоренный режим записи. В дополнение к высокой скорости записи (400 кадров/с) серия HRDPX16 предоставляет различные сервисные функции. К ним относятся: поддержка приложений для дистанционного просмотра видеоизображений с использованием Apple iPhone®, возможность полного управления с передней панели, с помощью мыши или пульта дистанционного управления; встроенный DVD-RW и два порта USB для копирования видеофрагментов. Мастер конфигурации позволяет быстро настроить все параметры при запуске системы. HRDPX16 предоставляет уникальные функции поиска видеофрагментов с интуитивно-понятным графическим интерфейсом. Видеофрагменты сохраняются в исполняемых файлах (EXE), исключая необходимость отдельной установки программы просмотра на компьютере.

Операторы могут работать с видеорегистратором, используя веб-интерфейс или специализированную программу, поставляемую в комплекте с видеорегистратором. Эта программа позволяет нескольким операторам одновременно просматривать изображения, управлять видеорегистратором и подключенными к нему камерами с поворотными устройствами в соответствии с назначенными им правами доступа. Сообщения о событиях могут быть переданы по E-mail. Видеорегистратор выполняет диагностику дисковой подсистемы, гарантируя немедленное оповещение оператора в случае обнаружения каких-либо неисправностей. Это позволяет избежать потери важной информации, заменив потенциально неисправный диск на ранней стадии до его выхода из строя.

Области применения
Сочетая в себе широкий набор функциональных возможностей и низкую цену, серия HRDPX16 отлично подходит для различных категорий объектов. К ним относятся государственные, торговые, финансовые, складские и образовательные учреждения.

HRDPX16 может применяться на объектах, где требуется высокая скорость записи и детализация изображений.

В дополнение к программному обеспечению для дистанционного доступа, веб-интерфейс обеспечивает просмотр видеоизображений через Интернет из любой точки мира. Видеорегистраторы поддерживают большинство современных сетевых протоколов и технологий, позволяя включить их в сетевую инфраструктуру современного предприятия

Особенности

  • 16 сквозных видеовходов
  • 4 аудиовхода, 1 выход аудио
  • Непрерывная запись во время воспроизведения и при передаче видеоизображения по сети
  • Управление мышью и/или с передней панели
  • Встроенный привод DVD-RW и два порта USB 2.0
  • Возможность записи до 400 изображений в секунду (PAL)
  • Управление поворотными камерами с поддержкой различных телеметрических протоколов
  • Поддержка приложений для дистанционного просмотра видеоизображений с использованием Apple iPhone®.
  • Дистанционный доступ через веб-браузер и/или специализированное программное обеспечение. Доступ по компьютерной сети с использованием различных технологий и протоколов
  • Самодиагностика с автоматическим уведомлением оператора, включая протокол мониторинга состояния жестких дисков S.M.A.R.T.
  • Пульт дистанционного управления в комплекте
  • Операционная система – Embedded Linux (находится во Flash-памяти)
Apple, iPhone, iPad и iPod touch являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Документация по продукции


Название   Размер Дата
Технические данные
Технические данные HRDPX16 H.264 DVR 476.8 KB 05/07/11
Руководство пользователя
Краткое руководство пользователя 327.29 KB 07/02/13
Руководство пользователя 1.93 MB 07/02/13
Информация для заказа

Материалы по поддержке

СХЕМА СИСТЕМЫ
Вид спереди
Вид сбоку