Honeywell Security Russia

Контакты  |  В мире        

Galaxy® Flex V3
Galaxy® Flex V3– это полнофункциональное решение для охраны квартир, частных домов и офисов. Контрольная панель охранной сигнализации позволяет подключать проводные и беспроводные шлейфы и имеет встроенную подсистему контроля доступа. Адаптируемость системы является существенным преимуществом как для монтажников, так как позволяет легко и быстро установить охранную панель без потери времени на изучение принципов работы нового оборудования, так и для пользователей, которые могут выбрать продукт, удобный для эксплуатации на различных типах объектов. Для системы характерна модульная архитектура, полный функциональный ряд проводных и беспроводных периферийных устройств Galaxy®/Domonial и традиционная концепция панелей Galaxy® Dimension, хорошо зарекомендовавших себя на многочисленных объектах в России и по всему миру.

Galaxy® Flex 20 - Небольшие, экономичные системы до 20 зон. Проводная и беспроводная архитектура

Galaxy® Flex 50 - Средние системы для которых важны простота в установке, управление дверьми и гибко настраиваемая функциональность

Galaxy® Flex 100 - Крупные объекты с большим количеством зон, разделов и пользователей

Что нового?

Видеоверификация событий с помощью контрольной панели
Ложные срабатывания охранной сигнализации – одно из главных неудобств для владельцев квартир, домов и небольших офисов. Они создают дополнительные затраты для мониторинговых компаний и снижают их репутацию в глазах клиентов. Видеоверификация основана на осуществлении съемки на объекте охраны с целью подтверждения подлинности сигнала тревоги и реальности опасности. Пассивный инфракрасный датчик движения ISN3010B4 оснащен встроенной камерой с углом обзора по горизонтали 90 градусов. Она позволяет получать изображения с разрешением 640х352 пикселя и имеет инфракрасную подсветку для ночной съемки. Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) получает последовательность снимков до и после сигнала тревоги – это позволяет отличить подлинные сигналы тревоги от ложных, и затем направить группу реагирования на объект охраны. Снимки с камер датчиков в дальнейшем могут использоваться в качестве доказательств проникновения и идентификации грабителей. Функция визуальной верификации – это современное решение, помогающее ПЦН в отделении ложных сигналов тревоги от подлинных с помощью связанных последовательностей снимков с любого источника сигнала в любой зоне системы.

Одна из крупнейших российских мониторинговых компаний начала установки системы с видеоверификацией на основе Galaxy® Flex уже в 2014 году.

Мобильное приложение для удаленного доступа
Мобильное приложение Honeywell GX Remote Control доступно для загрузки на устройства iOS и Android. С помощью Ethernet-модуля Honeywell конечные пользователи могут получать доступ к своей системе удаленно, что дает им возможность полностью управлять системой благодаря таким функциям, как отчет о состоянии, постановка и снятие с охраны, активация выходов, просмотр журнала событий и многое другое. Galaxy® Flex обеспечивает надежную и гибкую безопасность даже в пути – одним касанием экрана.
Режим охраны «Ночь»
Пользователям предоставляется возможность охраны дома, когда все его жильцы легли спать. При этом на охрану ставятся только те зоны, которые необходимы для защиты периметра дома или его изолированных областей. Для постановки на охрану в режиме «ночь» используется бесшумный режим, что позволяет включать систему незаметно для других жильцов. При позднем возвращении домой, пользователь сможет поставить квартиру на охрану, не нарушая покой других людей.
Мастер настройки
Новая функция служит для программирования алгоритма передачи сигналов тревоги на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Это упрощает процесс конфигурирования системы, в том числе при использовании резервного канала связи (телефонная линия, Ethernet или GSM/GPRS). Установщик такой системы получает преимущества, поскольку теперь может полностью использовать все достоинства быстрых и надежных каналов связи с ПЦН без необходимости длительного обучения.
Беспроводное решение без ограничений
Владельцам квартир и загородных домов важна эстетика. Galaxy® Flex предлагает гибкость выбора между проводными и беспроводными решениями в одной системе без ущерба для надежности благодаря надежным технологиям двунаправленной радиосвязи и гибкой маршрутизации от Honeywell. Используя специально разработанные алгоритмы передачи данных срок службы батареи извещателя увеличивается до 5 лет, а устройства с функцией автоматического добавления делают монтаж быстрым и простым.
Единая платформа Galaxy®
Поскольку система Galaxy® Flex основана на широко известной платформе Galaxy®, в ней используется такое же интуитивно понятное программирование на основе меню, которое применено и в Galaxy® Dimension. Монтажным организациям достаточно изучить одну платформу, чтобы иметь возможность быстро разворачивать систему безопасности любого размера. Кроме того, благодаря единому ассортименту периферийных устройств расходы на их хранение и обучение персонала сводятся к минимуму.

Galaxy® Flex 20 - Небольшие, экономичные системы до 20 зон. Проводная и беспроводная архитектура

Galaxy® Flex 50 - Средние системы для которых важны простота в установке, управление дверьми и гибко настраиваемая функциональность

Galaxy® Flex 100 - Крупные объекты с большим количеством зон, разделов и пользователей