Honeywell Security Russia

Контакты  |  В мире        

NetAXS-123

NetAXS-123
Модульная автономная система контроля и управления доступом с веб-интерфейсом

Описание

NetAXS-123 – это полнофункциональное решение для контроля и управления доступом. Система исключительно проста в установке, а все функции по программированию, управлению и мониторингу реализуются с помощью веб-интерфейса без необходимости подключения контроллера к локальной сети или Интернету. Каждый контроллер NetAXS-123 может иметь конфигурацию для работы с одной, двумя или тремя дверьми.

Контроллер с бесплатным программным обеспечением на основе веб-технологий
Для управления системой NetAXS-123 нет необходимости устанавливать отдельный компьютер или иметь постоянное подключение к компьютерной сети. NetAXS-123 работает автономно. Для локального управления картами и функциями СКУД просто подключите контроллер к любому ПК или ноутбуку, используя кабель USB или стандартный сетевой кабель. Веб-браузер позволит полностью управлять системой.

Простая установка экономит время
На контроллере NetAXS-123 предусмотрены все необходимые разъемы для работы с одной, двумя или тремя дверьми с одним или двумя считывателями на каждой из них. Платы расширения на один или два считывателя позволяют расширить базовую конфигурацию в течение нескольких минут. Подключение дополнительного оборудования стало проще и позволяет сократить количество проводов, благодаря возможности питания через Ethernet (PoE). Контроллер имеет встроенный источник питания для замков, а также порт USB для подключения к ПК. NetAXS-123 поставляется в компактном пластиковом или стальном корпусе со встроенным источником питания для панели и замков. Корпус гармонично впишется в интерьер любого помещения.

Нет необходимости в специализированном программном обеспечении
Какими бы ни были задачи пользователей: создание отчетов, управление картами или конфигурирование NetAXS-123, им не понадобится специальное программное обеспечение. Для безопасной работы со всеми функциями используется веб-интерфейс.

Просто, как @бв
Работа с системой полностью аналогична просмотру страниц в Интернете. Следуя указаниям на веб-страницах, пользователи смогут без труда реализовать весь обширный спектр функциональных возможностей по контролю и управлению доступом. Это позволит сократить время обучения установщика системы и пользователей.

Управление в режиме реального времени и возможность дистанционного подключения
Контроллер NetAXS-123 можно подключить к Интернету или внутренней сети предприятия. Это позволит работать с системой в режиме реального времени. Если сеть имеет выход в Интернет, то установщик может дистанционно обслуживать NetAXS-123, используя хорошо защищенные протоколы. Все, что для этого требуется, – это ноутбук с веб-браузером.

Система контроля доступа на 48 дверей с функцией Ethernet Virtual Loop
Система на базе NetAXS-123 может быть расширена до 16 контроллеров (48 дверей), подключенных через Ethernet с использованием функции Ethernet Virtual Loop (EVL). Данная конфигурация обеспечивает непосредственный обмен данными между контроллерами через Ethernet. Она позволяет управлять всеми контроллерами системы через единый веб-интерфейс, а также реализовать контроль повторного прохода (anti-passback) на аппаратном уровне контроллеров без использования ресурсов компьютера. Использование сетевого протокола DHCP упрощает конфигурирование системы.

Низкая стоимость обслуживания
Система на базе контроллеров NetAXS-123 – это доступное и хорошо масштабируемое решение. По мере расширения объекта систему можно расширить до 93 дверей (с использованием интерфейса RS-485). При этом для управления всей системой контроля доступа достаточно использовать веб-браузер. Функция EVL может быть включена на существующих контроллерах без их замены путем обновления программного обеспечения. Для функционирования системы не требуется отдельная рабочая станция, работающая в круглосуточном режиме, что позволяет сократить затраты электроэнергии.

Хорошая масштабируемость
NetAXS-123 можно использовать с программным обеспечением WIN-PAK™ Central Station, а также в составе комплексной интегрированной системы безопасности на базе ПО WIN-PAK™. Все эти возможности расширения достигаются без необходимости замены аппаратного обеспечения системы.

Документация по продукции


Название   Размер Дата
Технические данные
Технические данные NetAXS-123 628.09 KB 01/10/14
Информация для заказа

Маркировка Описание
Решение для одной двери
NX1P Компактный (пластик овый) корпус для одной двери – необходимо питание PoE или внешний источник питания 12 В пост. тока
NX1MPS Стандартный стальной корпус для одной двери с датчиком вмешательства и блоком клемм. Содержит встроенный источник питания 4 А, 12 В пост. тока и батарею 12 В, 7 А•ч. Входное напряжение 100-240 В перем. тока.
Решение для двух дверей
NX2P Компактный пластиковый к орпус для двух дверей – необходим внешний источник питания 12 В пост. тока
NX2MPS Стандартный стальной корпус для двух дверей с датчиком вмешательства и блоком клемм. Содержит встроенный источник питания 4 А, 12 В пост. тока и батарею 12 В, 7 А•ч. Входное напряжение 100-240 В перем. тока.
Решение для трех дверей
NX3MPS Стандартный стальной корпус для трех дверей с датчиком вмешательства и блоком клемм. Содержит встроенный источник питания 4 А, 12 В пост. тока и батарею 12 В, 7 А•ч. Входное напряжение 100-240 В перем. тока.
Платы расширения (на 1 и 2 двери)
NXD1* Плата расширения для одной двери (добавление 1 двери к существующей системе из одной двери = 2 двери)
NXD2** Плата расширения для двух дверей (добавление 2 дверей к существующей системе из одной двери = 3 двери)
Считыватели OmniClass™
OM30BHOND OmniClass 2.0 - считыватель бесконтактных смарт-к арт
OM45BHOND OmniClass 2.0 - считыватель бесконтактных смарт-к арт, подходит для установки в стандартные электрические
OM55BHOND OmniClass 2.0 - считыватель бесконтактных смарт-к арт с клавиатурой, черный
Карты
OKP0N34 Бесконтактная смарт-карта OmniClass из ПВХ (PVC) 2k2 (34 бита)
PXKEYH16K16 Бесконтактный брелок OmniClass 16k16
* В данной конфигурации при использовании компактного пластикового корпуса необходим внешний источник питания<br>
** Плата расширения для двух дверей не совместима с компактным пластиковым корпусом

Просмотр видео

Video presentation NetAXS - Просмотр видео