Honeywell Security Russia

Контакты  |  В мире        

NetAxs

NetAXS™
Контроллер СКУД на два или четыре считывателя с веб-интерфейсом

Описание

Контроллер NetAXS является полнофункциональным решением для построения систем контроля и управления доступом с использованием веб-интерфейса. NetAXS позволяет пользователям осуществлять мониторинг, управление, программирование системы и создание отчетов, используя стандартный веб-браузер. Контроллеры имеют версии на два или четыре считывателя.

Контроллер NetAXS разработан с учетом пожеланий установщиков систем безопасности и легко интегрируется в IT-инфраструктуру предприятия. Это позволяет снизить затраты на установку и техническое обслуживание системы. При расширении системы можно легко перейти от использования веб-интерфейса к программному обеспечению комплексной интегрированной системы безопасности Honeywell WIN-PAK®.

Быстрая и простая установка
Контроллер имеет все необходимые интерфейсы для подключения к ПК и объединения в сеть. Это исключает необходимость использования дополнительных коммуникационных модулей. Для подключения к сети Ethernet используется стандартный кабель.

Дистанционное управление через Интернет
Интуитивно понятный веб-интерфейс позволит быстро освоить все возможности системы. Для работы с контроллером не требуется устанавливать какое-либо программное обеспечение. Просто откройте браузер и введите IP-адрес контроллера в локальной сети или Интернете. Данные, передаваемые по сети, будут надежно защищены с использованием современных криптографических протоколов.

Особенности NetAXS:

  • Сообщения о событиях и тревогах автоматически обновляются в окне веб-браузера, не требуя нажатия кнопки обновления.
  • Функция экспорта отчетов для последующего анализа или сохранения данных в архиве.
  • Назначение различных уровней доступа владельцам карт для повышения уровня безопасности объекта.
  • Возможность одновременной работы нескольких пользователей через веб-интерфейс с поддержкой различных языков.
  • Использование на объекте контроллеров на 2 и/или 4 считывателя.
  • Возможность расширения контроллера с 2 до 4 считывателей с использованием программного ключа.

Особенности

Общие:

  • Контроллер на 2 или 4 считывателя с веб-интерфейсом.
  • Встроенный источник питания 12 В / 600 мА для подключения считывателей и других устройств.
  • Съемные клеммные колодки с цветовыми обозначениями для удобства подключения проводов в процессе установки.
  • Светодиоды (19 шт.) для отображения состояния электропитания, процессора, считывателей, реле, связи по интерфейсам Ethernet/ RS-232/RS-485 и связи с модулями расширения.
  • Различные режимы управления доступом: только по карте, по карте и паролю, по карте или паролю, только по паролю. Функции блокировки и отключения доступа, доступ руководителя, доступ с сопровождением, доступ по определенному количеству карт (правило N лиц), ограничение числа использований карты, ограничение продолжительности действия карты, правило первой карты, режим доступа при экстренных ситуациях, управление временными зонами с помощью карт, контроль повторного прохода, сообщение о принуждении пользователя.
  • Программируемые связи для создания специальных алгоритмов работы системы.
  • Встроенные часы реального времени с поддержкой различных часовых поясов и автоматическим переходом на летнее/зимнее время.
  • Часы реального времени можно синхронизировать через сетевые серверы времени NTP.
  • 32-разрядный процессор Coldfire (200 МГц).
  • Среднее время наработки на отказ (MTBF) – 250000 часов.
  • Диапазон рабочих температур: 0…49°C, температура хранения : - 55°…+85°C.
  • Соответствие стандартам ГОСТ Р, UL294 и СЕ.
  • Размеры (ВхШхГ): 457,2 x 368,3 x 111,8 мм.

Связь

  • Различные встроенные интерфейсы: RS-232, RS-485 и Ethernet.
  • Поддерживается обратное разрешение адресов при работе с WIN-PAK® Central Station.
  • Встроенный преобразователь интерфейсов для объединения до 31 контроллера в сеть RS-485.
  • Контроль и управление доступом для 124 дверей при использовании веб-интерфейса или WIN-PAK® (для каждой сети контроллеров).
  • Для связи с ПК и другими контроллерами не требуется использование дополнительных коммуникационных модулей.
  • Для прямого подключения к ПК не требуется специальный перекрестный кабель Ethernet.
  • Обратная совместимость с предыдущими версиями программного обеспечения WIN-PAK® и серией контроллеров N-1000*.
  • Возможность одновременного использования веб-интерфейса и ПО WIN-PAK® для работы с контроллером.

База данных

  • Базовая память на 10000 карт, емкость буфера 25000 событий.
  • Хранение всей информации базы данных во флэш-памяти (не требуется замена батареи).
  • Простое обновление прошивки для добавления новых функций благодаря использованию флеш-памяти.
  • Удобный доступ к базам данных карт и конфигурации системы. Резервное копирование всех данных может быть выполнено при работе в автономном режиме.
  • База данных карт может быть экспортирована/импортирована в стандартном текстовом формате CSV для изменения, добавления или удаления карт.
  • Поддержка до 128 уникальных форматов карт, имеющих длину до 75 бит.

Отчеты и анализ данных

  • Встроенные функции по созданию отчетов через веб-интерфейс.
  • Импортирование и экспортирование базы данных карт.
  • Сообщения о событиях и сигналах тревоги можно экспортировать и сохранять на внешнем носителе.

Встроенный веб-сервер

  • Встроенный веб-сервер обеспечивает удобный интерфейс для выполнения всех функций СКУД.
  • Поддержка браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox.
  • Полное управление системой через веб-браузер: мониторинг и просмотр событий, ручное управление дверьми и режимами работы считывателей.
  • Для безопасного доступа к системе используются алгоритмы шифрования SSL и SHA-1, реализованные веб-сервером NetAXS.
  • Экраны, отображающие сообщения о событиях и состояния шлейфов и реле, автоматически обновляются, не требуя действий со стороны пользователя.
  • Поддержка нескольких подключений пользователей к веб-серверу обеспечивает одновременный локальный и дистанционный мониторинг системы. Веб-интерфейс может использовать русский, английский, итальянский, французский, голландский, испанский, чешский и китайский языки. Пользователи могут экспортировать, импортировать, создавать и добавлять собственные языковые файлы. Требуемый язык выбирается автоматически при входе пользователя в систему.

* Более подробная информация о совместимости приведена на сайте www.honeywell.com/security/uk. NetAXS не поддерживает работу с модулями C-100-A1, AEP-3, 10-проводными матричными клавиатурами и шлейфами 15 и 16.

Документация по продукции


Название   Размер Дата
Технические данные
Технические данные NetAXS 4 287.07 KB 14/01/11
Технические данные NetAXS™ 301.51 KB 31/08/10
Информация для заказа

Маркировка Описание
NX4S1E Контроллер NetAXS на 4 считывателя в стандартном корпусе со встроенным трансформатором 220 В, двумя подавителями помех и батареей резервного питания 
NX4UPG2T4   Расширение контроллера NetAXS с 2 до 4 считывателей
*Для получения информации о процедуре расширения обратитесь в центр обслуживания клиентов компании Honeywell.