Somerfield winkel- en tankstation beveiliging met Honeywell


Somerfield Stores Limited heeft 118 pompeilanden van Texaco overgenomen. De tankstations blijven brandstof van het merk Texaco verkopen, maar de locaties worden beheerd door Somerfield. De bijbehorende winkel zal ook de merknaam Somerfield dragen. Als onderdeel van de herontwikkeling en de naamswijziging zijn er veranderingen doorgevoerd in de indeling en de logistiek van de locaties. Jon Clark, Business Control Manager bij Somerfield, beheerde voorheen deze locaties voor Texaco en is verantwoordelijk voor veiligheid en beveiliging.

De situatie
De locatie bij St Katherine’s Dock in Londen werd in 1992 gebouwd. Na de overname door Somerfield werd besloten het aanbod van de winkel groter en beter te maken, net als in de andere Somerfield winkels. De herinrichting van de winkel werd in december 2007 voltooid. Door de nieuwe indeling van de winkel kunnen de caissières de brandstofpompen niet zien. Dit was een belangrijk aandachtspunt omdat de caissière het starten van een pomp moet autoriseren. Voordat dit gebeurt echter, zijn ze wettelijk verplicht te controleren of er geen illegale brandstofcontainers worden gebruikt en of de klant meerderjarig is. De verantwoordelijke ambtenaar van de plaatselijke autoriteiten in Londen heeft specifieke vereisten voor deze locatie geadviseerd, en als deze niet zouden worden geïmplementeerd dan zou de locatie gesloten worden. Daarnaast was het verlies als gevolg van het doorrijden zonder te betalen opgelopen van £100,- per maand tot £1.000,- per maand.

De oplossing
Jon Clark erkende de problemen direct en maakte van de gelegenheid gebruik om de beveiligingsoplossing te upgraden met automatische nummerplaat herkenning, zgn. ANPR technologie van Honeywell. Hiermee werd voldaan aan de vereisten en werd tevens het systeem verbeterd.

AGE Systems werkte al sinds 2003 met John Clark van Texaco en hij schakelde hen in om hem te voorzien van een specificatie van het verbeterde systeem, inclusief ANPR. De laatste vijf jaar heeft AGE alleen Honeywell beveiligingssystemen voor pompeilanden gespecificeerd omdat deze oplossingen meegroeien met de veranderende vraag.

Voor de locatie bij St Katherine’s Dock werd een digitale Fusion videorecorder (DVR) met 32 kanalen gespecificeerd, die niet alleen input van de camera's bij alle 12 pompen verwerkt, maar ook de informatie van de ANPR camera's die nummerplaten vastleggen, door middel van de nieuwste Honeywell software. De Fusion DVR heeft een vaste schijf met een capaciteit van 1,7 terabytes waarop opnamen van 30 dagen kunnen worden opgeslagen. De locatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.

Nadat de initiële herinrichting in 2007 was voltooid, vernieuwde AGE in april 2008 het beveiligingssysteem. Met inachtneming van de UK Petroleum Industry Association regels, installeerde AGE de bekabeling voor de nieuwe camera's op het drukke pompeiland. In het kantoor van de winkel werden de opname- en beheersystemen geïnstalleerd, met een 19-inch Honeywell monitor boven alle drie de kassa's en een grotere monitor duidelijk in het zicht.

Na onderzoek op de locatie, om de snelheid en hoek van binnenkomende voertuigen te beoordelen, werden de ANPR camera's op de belangrijkste toegangspunten geplaatst om gegevens van aankomende voertuigen vast te leggen. Alle mogelijke zwakke punten op de locatie werden geëvalueerd en opgenomen in het dekkingsplan van de camera’s. Sommige voertuigen komen bijvoorbeeld, al dan niet opzettelijk, via de uitgang binnen, waardoor dit gebied net zo goed moet worden bewaakt als de ingang. De nummerbordgegevens worden opgeslagen. Er wordt een database gemaakt van voertuigen die de locatie hebben bezocht, die kan worden vergeleken met bekende verdachten van winkeldiefstal of van doorrijden zonder te betalen. De nummerborden van deze doorrijders worden ook doorgegeven aan andere Somerfield locaties in het gebied.

De St Katherine’s Dock locatie heeft ca. 30 werknemers die allemaal in kleine groepjes en korte sessies door AGE werden getraind, om het systeem zo goed mogelijk te gebruiken.

“Managers zijn dol op het Honeywell systeem met de gebruiksvriendelijke grafische gebruikersinterface (GUI), die een aanzienlijke bijdrage levert aan de effectiviteit van het systeem.”

Jon Clark,
Business Control Manager, Somerfield

De voordelen
Sinds de installatie van de video- en ANPR systemen van Honeywell is het verlies door het doorrijden aanzienlijk afgenomen, van £1.000,- per maand naar £300,- per maand. Wat nog belangrijker is, is dat het systeem nu volledig wettelijk is goedgekeurd. De manager en het personeel op de locatie kunnen nu gemakkelijk in de gaten houden wat er bij de pompen gebeurt via automatisch geactiveerde schermweergaven bij de kassa’s. Als er geen autorisatie vereist is, geeft het scherm meerdere beelden van de diverse camera's op de locatie weer.

Met de autoregistratie waarschuwing afkomstig van het ANPR systeem wordt autorisatie bij de pomp aan bekende doorrijders geweigerd. In Engeland is een geval bekend van een echtpaar dat 17 tankstations heeft bezocht, daar ging tanken en vervolgens beweerde geen geld op zak te hebben, waarbij ze voor £1.500,- aan brandstof op illegale wijze verkregen. Met het registratienummer in het systeem verwachten de Somerfield locaties te voorkomen dat zij slachtoffer worden van dit echtpaar.

Het team van de St Katherine’s Dock Somerfield locatie gebruikt de ANPR database ook om de klantenservice te verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld hun medewerkers tijdig waarschuwen wanneer gehandicapte klanten of andere bezoekers die hulp nodig hebben bij het tankstation aankomen om te tanken of te winkelen.

Autoregistratiegegevens van bekende winkeldieven worden ook aan de database toegevoegd. Wanneer een verdachte de winkel binnenkomt, kan het personeel worden gewaarschuwd. Bij een andere Somerfield locatie waar de ANPR oplossing van Honeywell is geïnstalleerd, is van een lokale bende bekend dat zij naar een bepaald rek in de winkel gaat en specifieke artikelen stelen. In zulke gevallen kan door de alarmering een personeelslid zich naar het betreffende gebied begeven om diefstal te voorkomen.

De overige camera's worden in de winkel bij artikelen met een hoge verkoopwaarde, zoals alcohol en tabakswaren, en ook in de wasstraat geplaatst. Deze camera's zijn eveneens verbonden met de Fusion DVR. Beelden worden opgenomen en kunnen indien nodig als bewijs dienen.

Als doorrijden onopzettelijk is, kan de opname van de gebeurtenis bij een volgend bezoek van de bestuurder helpen bij het betalen van de schuld. Met een PA systeem kan het personeel reageren op personen bij de pomp.

Tevens is Jon Clark bijzonder tevreden met de rapporten die door het Honeywell systeem worden gegenereerd, waarmee de prestaties van de locatie kunnen worden gemeten.

Voorkeurspartner
AGE Systems levert, installeert en zorgt voor het volledige onderhoud van CCTV-, toegangsbeheer- en andere beveiligingsproducten door het hele land. Het bedrijf is gespecialiseerd in beveiligingsoplossingen voor (dag- en nacht)winkels en tankstations. Van planning tot voltooiing beschikt AGE over een uiterst deskundig technisch team, dat is getraind in de verschillende facetten en elementen van beveiligingsprojecten. Dit zorgt voor een soepele, probleemloze installatie bij klanten. AGE Systems is een Elite member van het Honeywell Systems Integrator programma.

De producten
Fusion III versie 3.5 - digitale videorecorder met 32 kanalen (DVR) met ANPR (automatische nummerplaatherkenning) van Honeywell.
Fusion ANPR is een geavanceerd traceer- en beeld databasebeheersysteem voor voertuigen. Het systeem kent een breed scala aan toepassingen voor zowel de overheid als commerciële gebruikers die zich bezighouden met de beveiliging van parkeerterreinen, locaties met strenge beveiliging en andere gebieden met veel verkeer.

HMLCD19LX LCD monitor
De HMLCD19LX LCD monitor is speciaal ontworpen voor de beveiligingsbranche en geeft computersignalen en/of composite video met hoge resolutie weer.

  Somerfield winkel- en tankstation beveiliging met Honeywell videoen automatische nummerplaat herkenningsoplossing. (pdf)

Zoeken