Honeywell en BPS bieden een videobewakingsoplossing voor het hoogste gebouw van Ierland: de Obel in Belfast


Het gebouw van Obel heeft £60 miljoen gekost en met haar 85 meter hoogte domineert zij de skyline van Belfast en overtreft het tot nu toe hoogste gebouw Windsor House (80 m), dat eveneens in Belfast staat. De Obel is ontwikkeld door de Karl Group en staat aan de Donegal Quay aan de rivier de Lagan naast Lagan Weir. Het ultramoderne bouwwerk bestaat uit 282 luxe appartementen en heeft twee ondergrondse parkeergarages. Er zijn tevens ruimtes voor kantoren en winkels in ontwikkeling.

De situatie:
De aannemer Blackbourne Integrated M&E is verantwoordelijk voor het elektrisch en mechanisch beheer van de gebouwen en voorzieningen bij Obel.

Building Protection Systems (BPS) uit Belfast is de installateur van de beveiligingsoplossingen voor het project en is gespecialiseerd in het specificeren, installeren en onderhouden van de beveiligings-, video-, toegangs- en inbraaksystemen.

Het is aan Karl Group, de eigenaar van Obel, om ervoor te zorgen dat de bewoners veilige parkeergelegenheden krijgen. Op zo’n exclusieve locatie in hartje Belfast, verwachten de bewoners dat hun auto's worden bewaakt en dat dieven of vandalen ervan worden weerhouden illegale activiteiten te begaan. Daarnaast verwachten de bewoners ook dat de entree en de centrale hal van de toren nauwgezet worden bewaakt om te voorkomen dat insluipers en ongenode gasten het gebouw betreden.

“Het verheugt ons dat wij zijn geselecteerd als gespecialiseerd onderaannemer voor de voorziening en installatie van de beveiligings- en brandalarmsystemen voor dit prestigieuze project”, aldus Clive Kinnear, Senior Manager Security Systems, BPS Noord-Ierland. “We hebben nauw samengewerkt met Blackbourne Integrated M&E om onze systemen op tijd te kunnen installeren voor de oplevering van het gebouw.”

Voor het Obel-project vroeg Blackbourne om een rendabele camerabewakings-oplossing met de capaciteit om observatiemateriaal op te nemen en op te slaan, zodat er non-stop videobewaking kan plaatsvinden van de ondergrondse parkeergarages en de entreehal van het gebouw. Een van de eisen was dat de camera’s vandalismebestendig zouden zijn en bestand tegen de vochtige omgeving van de ondergrondse parkeergarage, die vlakbij de rivier Lagan ligt.

BPS vroeg Honeywell de juiste productmix te leveren voor dit project.
Als marktleider op het gebied van videobewaking, camerasystemen en oplossingen voor digitale video-opname, heeft Honeywell de juiste apparatuur geleverd om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen.

De oplossing:
Doordat de eisen helder gedefinieerd waren door BPS en Blackbourne Integrated, kon Honeywell een zeer rendabele oplossing bieden.

De twee ondergrondse parkeergarages zijn uitgerust met eenentwintig Honeywell HD4CHX vandalismebestendige minidome-kleurencamera’s. Hiervoor is gekozen om de volgende redenen:

  • Bestand tegen aanvallen met daarbij een voor de omgeving geschikte behuizing.
  • Biedt hoge beeldkwaliteit en resolutie.
  • De camera’s zijn bestand tegen de invloeden van de omgevingsfactoren van de parkeergarage: vocht, kou, en slechte verlichting.

In de HD4CHX zijn camera en lens geïntegreerd tot één enkel vandalismebestendig en gemakkelijk te installeren geheel. De robuuste constructie van 3,5 mm dik krasvast polycarbonaat is bestand tegen zware aanvallen van buitenaf. Daarnaast bevat de behuizing een nieuwe ventilatieopening die condensvorming aan de binnenzijde van de behuizing geheel voorkomt. Deze innovatieve camera is waterdicht en voldoet aan beschermingsklasse IP66 voor risicovolle buiteninstallaties.

Om in de gaten te houden wie het gebouw binnenkomt en gebruik maakt van de lift worden in de centrale hal van het gebouw drie minidome-kleurencamera’s van de Honeywell HD3-serie ingezet.

De HD3-serie is gebruikt om de volgende redenen:

  • Heldere en scherpe videobeelden en verbeterde opnamekwaliteit bij gebruik van een digitale recorder.
  • Sabotagebestendige behuizing beschermt de camera en kabels.
  • Onopvallende behuizing.

“We hebben voor BPS gekozen vanwege onze bijzonder succesvolle werkrelatie bij vele andere projecten én vanwege hun professionele aanpak bij het op schema voltooien van installatiewerk”, aldus Conor Cannon van Blackbourne.

De camera en lens van de HD3-serie zijn ondergebracht in een compacte, sabotagebestendige behuizing uit één stuk, die snel en eenvoudig op een oppervlak of verzonken kan worden geïnstalleerd. Het ontwerp is aantrekkelijk en onopvallend, en heeft 24 uur per dag een afschrikkend effect en levert ook bij weinig licht een uitstekende beeldkwaliteit.

Twee Honeywell 16-kanaals Performance 1TB HRDPX digitale videorecorders zijn geïnstalleerd om videomateriaal van de domecamera’s in de parkeergarage en de hal op te nemen en op te slaan. Ze worden ter plaatse bekeken door een speciaal hiervoor aangestelde operator. Om het materiaal dat door de digitale videorecorders is opgenomen te bekijken, zijn twee Honeywell HMLCD 19x LX-monitors geïnstalleerd.

De zeer betaalbare HRDPX16 digitale videorecorder uit de Performance-serie biedt opnamen met een hoge opnamesnelheid in combinatie met een set functies die vergelijkbaar is met die van veel high end embedded digitale videorecorders.

Verder ondersteunt de HRDPX16 continu, eenmalig en gecombineerd continu/eenmalig opnemen en kan elk kanaal afzonderlijk worden geconfigureerd. Zodra deze beweging detecteert, verhoogt de HRDP automatisch de opnamesnelheid om extra informatie over de situatie te verkrijgen. Dit is een essentieel kenmerk van de digitale videorecorder en komt goed van pas bij het leveren van videobewijs.

Als het videobewijs eenmaal op de HRDPX16 is opgeslagen, kan de gebruiker met behulp van de software voor toegang op afstand deze videofragmenten ook opslaan op de pc en/of op draagbare media zoals een USB-stick. Als er bijvoorbeeld een incident plaatsvindt waar de politie aan te pas moet komen, kan er snel en gemakkelijk videobewijs uit de digitale videorecorder worden gehaald. Naast opnamen met een beeldsnelheid van maximaal 400 bps PAL, ondersteunt de HRDPX16 geavanceerde functies, zoals de gebruiksvriendelijke bediening vanaf het frontpaneel, muisbediening, IR-afstandsbediening, snel zoeken naar videobewijs, een interne dvd-rw en twee USB-poorten voor het kopiëren van videobewijs naar draagbare media.

De HMLCD19LX LCD-monitor van Honeywell is speciaal ontworpen voor de beveiligingsbranche en geeft computersignalen en/of composite video met hoge resolutie weer. Aangezien LCD-monitoren minder stroom gebruiken, minder warmte produceren en langer meegaan dan conventionele CRT-monitoren, zijn LCD-monitoren op de lange termijn veel kosteneffectiever.

De voordelen:
Dit was een probleemloze installatie voor BPS, een bedrijf met een enorme hoeveelheid expertise en ervaring in de brandalarm- en beveiligingsindustrie. Bovendien voldeed de installatie aan de exacte eisen en specificaties van de klant en kon deze worden geleverd binnen het afgesproken tijdsbestek.

Een succesvol videobewakingssysteem moet voldoen aan het volgende:

  • Gemoedsrust voor de huurders.
  • Non-stop bewaking van het gebouw en de parkeergarage.
  • Veilige woonomgeving.
  • Producten die voor het doel geschikt zijn.

Honeywell en BPS wisten aan alle kritieke succesfactoren te voldoen. Honeywell heeft een ruime portefeuille met videoproducten en biedt oplossingen voor vele toepassingen.

De keuze van de camera's was uiterst belangrijk. Parkeergarages zijn onderhevig aan koude en vochtige omstandigheden maar vormen ook een risicovolle omgeving voor vandalisme. Daarom waren de vandalismebestendige HD4CHX-domecamera’s de perfecte keuze voor deze toepassing.

De relatief nieuwe HRDP DVR-serie is ideaal gebleken voor Obel dankzij de simpele installatie en het bedieningsgemak. Ook heeft het faciliteitsteam hiermee een videobewakingssysteem in handen dat 24 uur per dag operationeel is en dat gemoedrust en veiligheid biedt aan de bewoners van Obel.

“De oplossing voor Obel heeft de kwaliteit die we inmiddels verwachten van BPS en Honeywell, en zal de komende jaren aan onze eisen kunnen voldoen”, voegde Conor Cannon toe.

Voorkeurspartner
Building Protection Systems NI Ltd

BPS levert al sinds 1981 brandalarmsystemen en sinds 1999 beveiligingssystemen. Het bedrijf heeft het ontwerp, de installatie en het onderhoud verzorgd voor belangrijke contracten voor een grote hoeveelheid verschillende klanten in de zorg-, handels- en winkelbranche. Wij hebben meer dan 30 hoogopgeleide installatie- en onderhoudsmedewerkers in dienst die binnen 4 uur overal in Noord-Ierland op locatie kunnen zijn. Een lokaal bedrijf, dat zijn mensen en middelen kan inzetten als een nationaal bedrijf, maar met een lokale, eerste klas dienstverlening van een gegarandeerde kwaliteit.

BPS heeft al meer dan 10 jaar nauw samengewerkt met Honeywell Security Group en is een Elite Member van het Honeywell Systems Integratorprogramma.

Blackbourne Integrated M&E
Blackbourne Integrated M&E is een gevestigde elektro- en montageinstallateur met meer dan 50 jaar ervaring in de bouwsector. Het bedrijf heeft vier hoofddivisies; Direct Works Electrical, Direct Works Mechanical, Measured Term Contracts en Facilities Management.

Blackbourne werkt momenteel aan een aantal prestigieuze projecten in elke sector. Enkele van deze zijn Royal Victoria Hospital Critical Care Unit, Royal Commonwealth Swimming Pool in Edinburgh en Obel aan de Donegal Quay in Belfast.

De producten:

  • HRDPX16 - 16-kanaals 1TB Performance DVR’s
  • HD3-serie minidomes
  • HD4-serie minidomes
  • HMLCD17LX 17" LCD-monitoren

  Honeywell en BPS bieden een videobewakingsoplossing voor het hoogste gebouw van Ierland: de Obel in Belfast (pdf)

Zoeken