De klant
Ziekenhuis Amstelland is een algemeen ziekenhuis dat medische zorg biedt van hoge kwaliteit in een vriendelijke en kleinschalige omgeving aan de inwoners van de regio Amstelveen in het algemeen en de Joodse gemeenschap in het bijzonder. Na de grootschalige nieuwbouw gedurende 2009-2010 met aansluitend een grondige renovatie van het oude gebouw gedurende 2011 is het Amstelveense ziekenhuis getransformeerd tot Ziekenhuis Amstelland. Bij dit omvangrijke project werd tevens de beveiliging opnieuw onder de loep genomen.
De situatie
Hoewel de voormalige beveiliging goed was, zorgde de nieuwe uitbouw voor nieuwe beveiligingsbehoeftes. Er was meer ruimte gecreëerd voor kortdurende behandelingen, dagopnames en poliklinische behandelingen. Ook was daarbij het aantal operatiekamers en bedden voor intensive care en hartbewaking uitgebreid en was er een beperkte spoedeisende hulp bijgekomen. Hierdoor was niet alleen de te beveiligen oppervlakte aanzienlijk toegenomen maar ook de behandelcapaciteit en de dagelijkse doorstroom van mensen. Dit maakte een optimalisering van de beveiliging, van personeel, patiënten, medicijnvoorraden en apparatuur van vitaal belang.
Voor het maken van een beveiligingsontwerp werd de hulp ingeroepen van BAM Techniek - Regio Noordwest in Benningbroek. Een vooruitstrevende installateursonderneming die door de goede ervaringen van de afgelopen jaren voor Ziekenhuis Amstelland is geworden tot een huisinstallateur. ‘Waarom wij voor BAM Techniek - Regio Noordwest kiezen is eigenlijk heel simpel, ze geven goed advies, ook met het oog op de toekomst. Zo hebben zij in 2003 het gehele ziekenhuis al voorzien van een IP-systeem waardoor de complete infrastructuur al klaar lag voor het implementeren van een IP-beveiligingsoplossing. Daarnaast is de procesbegeleiding en deskundigheid voortreffelijk.’; aldus Peter Karsman , Hoofd Facilitair Bedrijf Ziekenhuis Amstelland.
Bij deze grootschalige herinrichting lag de voornaamste behoefte in de uitbreiding van het camerasysteem, alsmede het komen tot een geïntegreerde IP-beveiligingsoplossing voor in en om de gebouwen. Daarnaast was het belangrijk om binnenkomend verkeer te kunnen registreren en te komen tot een zeer kosten-effectief ontwerp voor het bewaken van medische ruimtes, medicijnvoorraden en dure medische apparatuur. Het belang van het bewaken van apparatuur was al in 2009 pijnlijk duidelijk geworden toen een röntgenmonitor ter waarde van €30.000 euro werd ontvreemd.
"Waarom wij voor BAM Techniek kiezen is eigenlijk heel simpel, ze geven goed advies, ook met het oog op de toekomst."
Peter Karsman
Hoofd Facilitair Bedrijf, Ziekenhuis Amstelland
De oplossing
Voor de selectie van de juiste leverancier werd een aanbestedingtraject gestart. ‘Er verandert veel binnen de markt, techniek gaat snel en we wilden onze klant zelf de verschillen laten ervaren’, zegt Arjan Kleuver, Projectmanager bij BAM Techniek - Regio Noordwest. Gedurende enkele weken werden IP-camera’s van een drietal leveranciers op locatie getest. ‘Hoofdcriteria bij de selectie van de juiste leverancier was de overgang van dag naar nacht, maar ook prijs-kwaliteitsverhouding speelde mee‘ vervolgt Kleuver.
Voor de test leverde Honeywell de nieuwste uitbreiding van de EQUIP®-serie IP-producten, namelijk de HD3MDIPX en HD4MDIPX. Dit zijn High Definition True Day/Night minidome-netwerkcamera’s voor binnen- en buitengebruik die ontworpen zijn om uiterst scherpe beelden te leveren bij een minimale bandbreedte. Vroeg in de test werd duidelijk dat de camera’s van Honeywell superieur waren in de overgang van dag naar nacht, zeer scherpe beeldkwaliteit leverden en dat de prijs/prestatie de concurrentie oversteeg.
Aansluitend werd gekozen voor de inzet van meerdere Honeywell Fusion IV netwerkvideorecorders (NVR) in combinatie met FVMS videomanagementsoftware. De "Waarom wij voor BAM Techniek kiezen is eigenlijk heel simpel, ze geven goed advies, ook met het oog op de toekomst." Peter Karsman Hoofd Facilitair Bedrijf, Ziekenhuis Amstelland krachtige Fusion IV heeft de capaciteit om per netwerkrecorder tot tweeëndertig IP-camera’s te ondersteunen. Ook kunnen meerdere Fusion IV NVR’s gecombineerd worden ter ondersteuning van grootschalige IP-systemen waarbij opname en beheer van honderden camera’s vereist is. Dit maakt de Fusion IV uitermate geschikt voor geïntegreerde IP-toepassingen, zoals die in Ziekenhuis Amstelland.
Om het beveiligingssysteem geheel sluitend te maken werd op advies van BAM Techniek - Regio Noordwest ook gekozen voor bewaking van de toegangswegen van en naar het parkeerterrein door middel van automatische kentekenregistratie software (ANPR). Door automatisch opslaan van kenteken en tijd van binnenkomst is het mogelijk om beveiligingsrisico’s snel te ontdekken en tijdig waarschuwingen uit te vaardigen.
"Er verandert veel
binnen de markt,
techniek gaat snel en
we wilden onze klant
zelf de verschillen
laten ervaren"
Arjan Kleuver
Projectmanager,
BAM Techniek
De voorkeurspartner
BAM Techniek - Regio Noordwest is een gevestigde naam als het gaat om aanleg en onderhoud van technische installaties in kantoorgebouwen. Ze zijn bekend met de installaties, systemen en bedrijfsvoering, evenals de veiligheids- en uitvoeringstechnische voorschriften die binnen de utiliteitsbouw gehanteerd worden.
BAM Techniek - Regio Noordwest is in de regio een sterk opererend technische dienstverlener, die naast installatieactiviteiten ook het technisch beheer en onderhoud doet voor aangelegde installaties. Daarnaast zijn ze in het bezit van diverse certificaten, zoals STEK, BORG en NCP Branddetectiebedrijf en kunnen zodoende ook van dienst zijn bij het adviseren, ontwikkelen en produceren van programma’s, bestekken en tekeningen op alle gebieden binnen de installatietechniek.
BAM Techniek - Regio Noordwest heeft specifieke kennis van ICT-beveiliging en vele grote opdrachtgever waaronder diverse overheden, zoals brandweer, arbodiensten en verzekeraars bouwen op BAM Techniek - Regio Noordwest voor totale ondersteuning en optimaal beveiligde voorzieningen.
De producten
- 78 x HD3MDIPX - High-resolution binnencamera’s
- 12 x HD4MDIPX - High-resolution buitencamera’s
- 6 x HF4N1648B2T0A - NVR’s in combinatie met FVMS
- 1x HFVMS, Fusion Videomanagementsoftware
Met Honeywell en BAM Techniek - Regio Noordwest zorgt Ziekenhuis Amstelland voor een veilige omgeving. (pdf) |