
WIN-PAK® van Honeywell combineert toegangscontrole, digitale
video-opname en inbraakbeveiliging binnen één krachtig systeem. Dit
zorgt voor een betere schaalbaarheid, meer mogelijkheden en een betere
controle. WIN-PAK kan worden gebruikt voor het programmeren,
uitvoeren en rapporteren van toegangscontrolegebeurtenissen en is
beschikbaar in de volgende versies:
- WIN-PAK SE 2.0 Single user (Standard Edition) met basisintegratie
van videosystemen: De software voor één gebruiker ondersteunt
geavanceerde toegangscontrole en basis videosystemen, waaronder DVR’s
uit de Rapid Eye-, Fusion- en HRDP-serie. Afhankelijk van de toepassing,
kunt u er ook voor kiezen het systeem met Galaxy te integreren.
- WIN-PAK SE 2.0 Five user (Standard Edition) met geavanceerde
integratie van videosystemen: De software voor vijf gebruikers ondersteunt
geavanceerde toegangscontrole, waaronder geavanceerde videoondersteuning
voor DVR’s uit de Fusion- en HRDP-serie. Afhankelijk van de
toepassing, kunt u er ook voor kiezen het systeem met Galaxy te integreren.
- WIN-PAK PE 2.0 (Professional Edition): De software voor een
onbeperkt aantal gebruikers ondersteunt geavanceerde toegangscontrole,
waaronder geavanceerde video-ondersteuning inclusief DVR’s uit de
Rapid Eye™-, Fusion- of HRDP-serie, en integratie met Galaxy.
Functies die traditioneel werden gecombineerd via fysieke koppelingen en
invoerapparatuur, worden nu bestuurd via logica. Volledig systeembeheer
van één of meer locaties is mogelijk geworden: nadat u zich bij het
systeem hebt aangemeld, kunt u de elementen op verschillende locaties
eenvoudig verplaatsen, beheren of uitwisselen.
WIN-PAK kan eenvoudig worden geïnstalleerd en geprogrammeerd
dankzij de Quick Start-wizards, die bovendien de geavanceerde
rapportagefuncties bieden waar u om vraagt. Gebruikers kunnen
aangepaste rapporten genereren of een keuze maken uit een assortiment
voorgedefinieerde rapporten. Er is e-mailfunctionaliteit toegevoegd, zodat
rapporten en incidenten per e-mail kunnen worden verzonden. Rapporten
en incidenten kunnen worden weergegeven als goed leesbare tekst met
alle gewenste gegevens en details.
WIN-PAK SE/PE 2.0 biedt complete, verbeterde integratie met digitale
video voor de digitale videorecorders Rapid Eye, Performance serie en
Fusion van Honeywell. Dankzij deze integratie kan video worden
gekoppeld aan zowel het toegangsbeheer als aan de inbraakincidenten
en -alarmen van Galaxy. Via de software kunnen videoclips eenvoudig
worden opgevraagd aan de hand van het tijdstip of het incident. Dankzij
deze integratie kan de gebruiker niet alleen de camera volledig besturen,
inclusief functies voor draaien, kantelen en zoomen, maar ook de actuele
kaarthouders aan de hand van opgeslagen beelden verifiëren via de
videoverificatieoptie.
Dankzij integratie met de Galaxy-inbraakpanelen van Honeywell
kunnen met WIN-PAK SE/PE meerdere Galaxy-panelen worden
beheerd op basis van plattegronden en bedieningsmappen, zodat de
meeste functies van Galaxy moeiteloos kunnen worden bewaakt en
bediend. Met WIN-PAK SE/PE als interfaceplatform kan de
Galaxyinbraakcentrale op TCP/IP-niveau met de digitale videorecorders
Fusion, Performance serie HRDP en Rapid Eye™ van Honeywell
worden geïntegreerd. Functies
- Integratie van toegangsbeheer, digitale video en inbraakdetectie met de
Fusion en Performance DVR digitale videorecorders en de Galaxy Dimension, G3
en Classic inbraakpanelen van Honeywell*
– In- of uitschakelen via een kaartlezer
– Incidenten en alarmen van toegang of inbraak opnemen en afspelen
– Besturing van meerdere camera's, inclusief draaien, kantelen en zoomen
– Programmeerbare presets van de camera
– Video gesynchroniseerd afspelen
– Pop-upvideo voor alarmen en gebruikersverificatie
– Gesynchroniseerde video - Ondersteuning van professionele toegangscontrole
met behulp van toegangsbeheerpanelen van PRO2200, NetAXS, NetAXS-123, N-1000
en NS2+
- Kaarthouders op meerdere locaties beheren
- Software in meerdere
talen; waaronder Engels, Spaans, Frans, Nederlands, Italiaans, Tsjechisch,
Arabisch en Russisch.
- Leverbaar voor één of vijf gelijktijdige
gebruikerswerkstations, of als Professional Edition (PE) voor een onbeperkt
aantal werkstations
- Wizards voor snelle installatie en configuratie
-
Realtime bewaking van alarmen en incidenten
– 99 prioriteitsniveaus
– Besturing en reactie, waaronder bevestigen, wissen, van commentaar voorzien,
live video, opgenomen video
– Handmatig alarmen en incidenten negeren, deuren vergrendelen en ontgrendelen,
zones overbruggen en
– Handmatig systeemfuncties opheffen
- Deuren vergrendelen en ontgrendelen
- Partities en zones in- en uitschakelen
- Overbrugging van zones in- en uitschakelen
– Voorgedefinieerde of aangepaste rapporten genereren op basis van handige
sjablonen
– Rapporten per e-mail of op papier agenderen - Bewakersronden plannen
-
Centrale verwerking van anti-passback
- Contextgevoelige Help-schermen
-
Dynamische plattegronden
– Bewaken en besturen van de apparaten
– Gekoppelde plattegronden
– Alarmen bevestigen/wissen
– Visuele feedback - 64-bits en 32-bits ondersteunde besturingssystemen:
Windows® 7 Professional, Windows® 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2, Windows
XP Professional SP3 en Windows® 2003 Server.
- SQL Server 2008 Express
Edition R2, inclusief database-engine
*Minimale firmwarevereisten: - Galaxy Dimenson:
6.02 - Ethernet module: 2.08 - Galaxy G3: 5.04 /
5.50 - Galaxy XL: 4.50 - Ethernet Module:
2.01
| Galaxy |
Centrale Firmware |
Ethernet firmware |
| Dimension |
6.02 |
2.08 |
| G3 |
5.04 / 5.50 |
2.01 |
| Classic |
4.50 |
2.01 |
|