Magicard Printers

 Bestellen - Informatie

Rio™-kaartprinter (PBVP35) Gebouwd om het harde werk van vele afdruktaken te weerstaan, maar ook ideaal voor toepassingen met een lage werkcyclus. Deze printer downloadt en drukt enkelzijdige kaartbeelden in volledige kleur af (YMCKO) in minder dan 20 seconden met de geavanceerde bidirectionele USB of parallelle poort.

Tango™ dubbelzijdige printer (PBVP35DO) De toonaangevende printer voor afdruktoepassingen met een groot volume. DE Tango™ downloadt en drukt een dubbelzijdig, volledig kleurbeeld af in 40 seconden met de geavanceerde bidirectionele USB-poort of parallelle poort. Drukt dubbelzijdige YMCKOK in ongeveer 30 seconden af.

Alto™-kaartprinter (PBVP43) De kleinste en lichtste printer in zijn klasse. Deze veilige printer van instapniveau met handinvoer downloadt en drukt een volledig kleurbeeld van rand-tot-rand af in 30 seconden en heeft een HoloKote® RFID Custom Key™-functie.

Sicura™-laminator (PBVP35LAM) Brengt een stevige polyester overlaminaat aan op voorbedrukte kaarten om deze te beschermen tegen fysieke schade en sabotage. Het overlaminaat kan een aangepast hologramlogo bevatten. De Magicard™ Sicura™ kan in combinatie met de Rio™- en Tango™-printers of als zelfstandige laminator met de Alto™ worden gebruikt.

Toepassingen

  • Toegangsbeheer
  • Lidmaatschapskaarten
  • Barcodekaarten
  • Officiële passen
  • Visitekaartjes
  • Foto-id-kaarten
  • Klantenkaarten
  • Visitor-id's
  • Magneetstripkaarten

Kenmerken

HoloKote™ Bij elke Rio™-, Tango™- en Alto™-printer gratis ingebouwde beveiligingswatermerken. Voor de hoogste beveiliging en bescherming tegen namaak van kaarten kunnen aangepaste logo's worden geprogrammeerd op een unieke Custom Key (op de Alto™ beperkt tot alleen aangepaste tekst).

HoloPatch™ HoloPatch™-kaarten hebben een sterk reflecterende 'super diffuser'-patch die gebruikt wordt in combinatie met de HoloKote™-anti-namaakfunctie waarmee een bepaald logo op afstand zichtbaar is. De HoloPatch™-functie kan indien nodig tevens worden toegepast op door de klant geleverde prox-kaarten.

UltraCoverplus® Een gratis garantie van twee jaar met dekking voor printkop en lenen (standaard in de VS en de EU).

Full Bleed Hoge kwaliteit beelden van 300 dpi, van rand tot rand. Wordt door Rio™, Tango™ en Alto™ ondersteund.

Dubbelzijdig afdrukken Dubbelzijdig afdrukken wordt alleen door de Tango™ ondersteund.

Magneetstrip Een dubbel dwingende HiCo/LoCo-magneetstrip-encoderoptie die codering biedt van de drie tracks met complete flexibiliteit voor gebruikersformaat(de Alto™ is beperkt tot HiCo en tracks 1 en 2).

Chipcodering Optionele ISO 7816 intern smartcard-chipcodering contactstation met directe aansluiting op een DB9-connector aan de achterkant van de printer. Kan alleen voor Rio™ en Tango™ worden gecombineerd met de magneetstrip-encoderoptie.

Biometrische codering Optionele ISO 14443A of B contactloze smart card-encoder met varianten voor OmniSmart, I-Class, MIFARE en andere. Ideaal voor biometrie, vervoer, verkoop en toegangsbeheer. Alleen Rio™ en Tango™.


Bestellen - Informatie   Terug naar boven

Part No.  Description 

PBVP35 Rio™ Single-Sided Printer
PBVP35DO Tango™ Two-Sided Printer
PBVP35MO Rio™ with Magnetic Stripe Encoder
PBVP35DM Tango™ with Magnetic Stripe Encoder
PBVP35LAM Sicura™ Laminator for PBVP35 Series
PBVP35CR1 Color Ribbon for PBVP35xx YMCKO - 350 Prints
PBVP35CR2 One Side Color & Second Side Black Only for Tango™ Only -YMCKOK - 300 Prints
PBVP35CKM Cleaning Kit for PBVP35xx - 10 Cards/2 Pens/3 Cleaning Rollers
PBVP35HKO Duplicate HoloKote® Key
PBVP35HKL HoloKote® Set Up and Key
PBVP-8-LAM-RIB Sicura™ Laminate Roll for 250 Cards - 1 Mil
PBVP43 Alto™ Single Card Printer
PBVP43MO Alto™ with Magnetic Stripe Encoder
PBVP43EDF Alto™ YMCKO Film-100+2 Dispenser only Ready-To-Fill 50-Card Capacity Dispensers for Loading Technology Cards
PBVP43HCF Alto™ YMCKO Film-100 HoloPatch®
PBVP43HMCF Alto™ YMCKO Film-100 HiCo™ HoloPatch®
PBVP43MCF Alto™ YMCKO Film-100 HiCo™ PVC
PBVP43PCF Alto™ YMCKO Film-100 PVC Card
PBVP43SBCF Alto™ YMCKO Film-100 Stickyback
PBVP43CK Alto™ Cleaning Kit (5 Cleaning Cards, 1 Pen)
PBVP43HKS Alto™ HoloKote® Cust Key+Setup


Productdocumentatie   Terug naar boven
Product zoeken