|
|
NetAXS™ |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

De
NetAXS controller van Honeywell is een toegangscontroleoplossing met een groot
aantal functies en een gebruikersvriendelijke webinterface. NetAXS is leverbaar
in 2- en 4-deurs uitvoering en biedt u alle voordelen van traditionele
toegangscontrole zoals het beveiligen van deuren, beheer van gebouwen op afstand
en toegang voor medewerkers en het gemakkelijk produceren van rapporten om aan
alle eisen te voldoen.
NetAXS is ontwikkeld op basis van een installatievriendelijk
ontwerp dat zich gemakkelijk laat aanpassen aan de bestaande IT infrastructuur
en methoden. Dit betekent lagere installatie- en ondersteuningskosten. Bovendien
laat NetAXS zich naadloos integreren met de zeer complete WIN-PAK® software van
Honeywell, om sterkere en meer geraffineerde NetAXS integratie mogelijk te maken.
Naarmate uw systeem groeit, groeit NetAXS met u mee.
Snelle en gemakkelijke installatie
De installatie is gemakkelijk doordat de ingebouwde interfaces geen extra
stand-alone of toegevoegde communicatiemodules vereisen. Ook is het niet nodig
speciale Ethernet kruiskabels aan te schaffen.
Afstandsbediening via internet
Dankzij de gebruikersvriendelijke, op een webbrowser gebaseerde interface wordt
uw opleidingsduur aanzienlijk verkort. Ook hoeft u geen speciale PC te
installeren. U hoeft allen in te loggen u bent klaar om veilig te werken, vanuit
uw kantoor of op locatie.
Tot de belangrijkste eigenschappen
van het NetAXS-systeem behoren:
-
Dynamische schermfunctionaliteit maakt automatisch
verversen van uw webbrowser mogelijk, zodat alarm- en gebeurtenisinformatie
wordt getoond zonder dat u op de refreshknop van uw browser hoeft te klikken
-
Het exporteren van rapporten voor analyse of
dossiervorming
-
Het toewijzen van kaarthouders op verschillende
toegangsniveaus voor een extra beveiligingslaag
-
Ondersteunt tegelijkertijd meerdere gebruikers in
diverse talen
-
Het configureren van locatie met 2- en/of 4-deurs
controllers
-
Upgrade van de 2-deurs controller als u meer deuren wilt
toevoegen aan de locatie
NetAXS Kenmerken
Database
- Capaciteit voor 10.000 kaarten
- Gebeurtenissen geheugen voor 25.000 transacties
- Opslag van alle database-informatie in flashgeheugen
- Geen on-board batterijen die vervangen moeten worden
- Flashprogrammering voor firmware-updates en functie-uitbreidingen
Communicatie
- Ingebouwd Ethernet, RS232 en RS485
- Ingebouwde interface vereist geen extra stand-alone of toegevoegde
communicatiemodules
- Één RS485 voor het aansluiten van max. 31 panelen in een lokale lus
- Op één paneel inloggen om uw gehele systeem te beheren
Systeemoverzicht
- Geïntegreerde webserver
- Op uw huidige WIN-PAK systeem uitbreiden
- Ingang voor paneel sabotagealarm
- Ingang voor voedingsstoring
- Realtime klok
- Met ondersteuning voor wereldwijde geografische tijdzones
- Zomer/wintertijd
|
| Bestellen - Informatie |
Terug naar boven |

|
| Onderdeelnr. |
Beschrijving |
|
| NX4S2E |
NetAXS 2-deurs toegangscontroller in standaard
behuizing met ingebouwde 230 V transformator, twee piekspanning
onderdrukkers en een backup accu |
| NX4S1E |
NetAXS 4-deurs toegangscontroller in standaard
behuizing met ingebouwde 230 V transformator, vier piekspanning
onderdrukkers en een backup accu |
| NX4UPG2T4 |
NetAXS 2-deurs naar NetAXS 4 deurs opwaardering
* Neem contact op met Honeywell Customer Service voor de
opwaarderingsprocedure. |
|
|
|
|
|
 |
|
|