WIN-PAK™ Pro Toegangsbeheer op afstand

 Bestellen - Informatie

Het instandhouden van groei en de concurrentie vóór blijven zijn de grootste uitdagingen waarmee beveiligingsleveranciers tegenwoordig te maken hebben. Honeywell heeft naar de reacties van haar klanten geluisterd en een nieuwe aanpak gelanceerd om te voldoen aan de behoeften inzake beveiliging, video en toegangscontrole van haar leveranciers. Het nieuwe toegangscontroleproduct WIN-PAKTM PRO Central Station van Honeywell biedt een rendabele en gemakkelijk te beheren beveiligingsoplossing voor bedrijven, terwijl het voor beveiligingsleveranciers meerdere terugkerende inkomstbronnen betekent.

WIN-PAK PRO Central Station is een nieuwe aanpak ten opzichte van traditionele toegangscontrolesystemen. WIN-PAK PRO Central Station maakt een eind aan de beslommeringen van het installeren van software en het beheren van besturingssystemen, aan compatibiliteitsproblemen met computers en aan de noodzaak voor virusbeveiliging. De totale eigendomskosten worden teruggebracht tot een betaalbaar servicebedrag, met als resultaat een hogere sluitingsfrequentie en een hogere terugkerende omzet.

WIN-PAK PRO Central Station komt niet alleen tegemoet aan de behoeften van klanten, maar biedt tevens een mogelijkheid voor leveranciers om hun maandelijkse terugkerende inkomsten te verhogen. WIN-PAK PRO Central Station bevat opties als externe controle van digitale video en extern beheer van toegangscontrole.

Er kunnen aangepaste rapporten per account worden gemaakt waarvoor een planning kan worden opgesteld, zodat ze elk uur, elke dag of elke week worden uitgevoerd. Alarmen, gebeurtenissen en rapporten kunnen naar e-mailadressen, mobiele telefoons of andere geschikte apparaten worden verzonden. Via functies voor kaartproductie zorgen externe hulpprogramma's voor badges met foto-id's voor een aanhoudende opbrengstbron. Daarnaast biedt een optie voor een internetportal voor klanten toegang via elke webbrowser.

Geavanceerde gebruikersacties als alarmroutering, toetsenbordsneltoetsen, grafische weergaven van plattegronden en externe bewaking van digitale video leveren een krachtige ondersteuning. Voor klanten die lokale beheersing willen hebben van hun systeem, biedt WIN-PAK PRO Central Station een interface met webondersteuning voor hun account. Klanten hebben live toegang tot hun informatie met gebruikmaking van elke standaard webbrowserinterface. Voorbeelden van de mogelijkheden zijn het uitvoeren van vooraf gedefinieerde rapporten, het toevoegen en verwijderen van gebruikers, het beheren van tijdschema's en nog veel meer.

De flexibele databasearchitectuur gebruikt Microsoft® Data Engine (MSDE 2000) of SQL Server 2000 (optioneel verkrijgbaar). De besturingssystemen die worden ondersteund zijn Microsoft Windows® 2003 Server, Windows XP Professional SP2, Windows 2000 Professional en Windows 2000 Server.

Kenmerken

  • Alarm- en gebeurtenisbewaking voor toegangscontrole - Bewaking van alarmen en gebeurtenissen in real-time - Speciale reactieberichten per account/per alarm of gebeurtenis - 99 prioriteitsniveaus van alarmen/evenementen - Controle en afhandeling, waaronder bevestigen, wissen, van commentaar voorzien, live video, opgenomen video - Handmatig opheffen, sluiten en openen van deuren, overbruggen van ingangen - Live oppervlakteweergaven
  • Externe bewaking van digitale video met gebruikmaking van Honeywell Rapid Eye, Rapid Eye LT en digitale Fusion-videorecorders - Gebeurtenissen opnemen en terugspelen - Meervoudige camerabesturing, met inbegrip van pannen, kantelen en in-/uitzoomen - Videopop-up voor alarmen - Voorkomen van onbevoegde toegang via videoverificatie - Weergave van video van maximaal 16 accounts
  • Bedieningselementen voor gebruikers van Central Station - Bewaking van alarmen en gebeurtenissen in realtime - Externe bewaking van digitale video - Claimen van gebruikergebeurtenissen - Accountgebonden toegang - Snelle toetsenbordcombinaties - Alarm- of gebeurtenisroutering door gebruiker
  • Aangepaste rapportage - Opties voor het maken van aangepaste rapportage per account - Opties voor e-mailrapporten - Verzenden van gedetailleerde rapporten naar BlackBerry®, mobiele telefoon, fax of e-mail - Gspecialiseerde rapporten als kaartgebruik en aanwezigheid
  • Gebruikerswebinterface - Toegang vanaf elke webbrowser - Vooraf gedefinieerde rapporten uitvoeren of plannen - Gebruikers toevoegen/verwijderen - Foto's van medewerkers uploaden - Tijdschema's en toegangsniveaus beheren
  • Beheer van badges met foto-id's - Mogelijkheid voor terugkerende inkomsten - Vervanging van verloren kaarten - Toegevoegde waarde voor klanten - Afbeeldingen uploaden via webinterface


Bestellen - Informatie   Terug naar boven

Onderdeelnr. Beschrijving 

WIN-PAK PRO Central Station-software
WCS1 50 accounts, 5 gelijktijdige gebruikers
WCS2 100 accounts, 5 gelijktijdige gebruikers
WCS3 250 accounts, 5 gelijktijdige gebruikers
WCS4 500 accounts, 5 gelijktijdige gebruikers
WCS5 1.000 accounts, 5 gelijktijdige gebruikers
WCS6 2.500 accounts, 5 gelijktijdige gebruikers
WCS7 Onbeperkt aantal accounts, 5 gelijktijdige gebruikers
WCSW Webinterface voor WIN-PAK PRO Central Station, onbeperkt aantal accounts en gebruikers
   
Ondersteuningsovereenkomsten voor software
SSAWCS Alleen ondersteuningsovereenkomst voor software
SSAWCSC Ondersteuning voor software en webinterfaceoptie
   
Bestandsservers†
WCSFSM Basisbestandsserver – systeem met 50 accounts
Eén Xeon 2,8 GHz, 36 GB SCSI, 512 MB RAM, Ethernet-interface, (4) poortuitbreiding, (4) inbelmodems, MSDE 2000 Database Engine
WCSFSMW Standaardbestandsserver – systeem met 100 accounts
Dubbele Xeon 3 GHz (3) 36 GB SCSI (RAID 5), 2 GB RAM, redundante voeding, Ethernet-interface, (4) poortuitbreiding, (4) inbelmodems, SQL2000 Database Engine
WCSFSB Premium-bestandsserver – Systeem met 500 accounts
Dubbele Xeon 3,6 GHz (5) 36 GB SCSI (RAID 5), 2 GB RAM, redundante voeding, Ethernet-interface, (8) poortuitbreiding, (8) inbelmodems, SQL2000 Database Engine
† Raadpleeg www.honeywellaccess.com voor huidige specificaties voor computerhardware.
   
Remote Site Starter Kits - inbelmodem
  Kits zijn inclusief centrale, (2) OP30HONE-proximity-lezers, transformator, reservebatterij (BAT-3), (2) suppressorkits (S-4), modem (M-56K) en RS-485-convertor.
RNSKR NS2+ Remote Site Dial-Up Starter Kit
RPSKR PRO2200 Remote Site Dial-up Starter Kit
RPWSKR N-1000-III Remote Site Dial-up Starter Kit
 
Remote Site Starter Kits - Ethernet
  Kits zijn inclusief centrale, (2) OmniProx-proximity-lezers (OP30HONE), transformator, back-upbatterij (BAT-3), (2) storingseliminatorkits (S-4) en Ethernet-interface
RNESKR NS2+ Remote Site Ethernet Starter Kit
RNESKRC NS2+ Remote Site Ethernet met Multidrop RS485 Starter Kit
RPESKR PRO2200 Remote Site Ethernet Starter Kit
RPWESKR N-1000-III Remote Site Ethernet Starter Kit
   
Uitbreidingskits
RNEKR NS2+ Expansion Kit
RPWEKR N-1000-III Expansion Kit


Productdocumentatie   Terug naar boven
Product zoeken