Intrusione

HDZ SERIES – 1080P HD IP PTZ DOMES

Serie HDZ – Dome IP PTZ 1080P HD
Telecamere PTZ 1080P Serie equIP® per Interni ed Esterni con Wide Dynamic Range

Descrizione

La serie PTZ HDZ True Day/Night,è l’ultima incorporazione ai prodotti Honeywell basati su IP della gamma equIP®. Immagini video ad elevata risoluzione e nitidezza, con più di 2M di pixels e uno ZOOM ottico 20X per un sistema IP CCTV professionale senza pari in interno ed esterno.

HDZ offre una risoluzione 1080p (1920 x 1080) con frequenza di fotogrammi ottimale, una funzione di rotazione continua a 360° e con un obiettivo zoom per visualizzare l’area di destinazione con ampiezza e profondità ottimali. Il sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2,8” è il prodotto più avanzato nel campo della tecnologia di video sorveglianza digitale e offre una precisa resa dei colori in numerose condizioni di illuminazione. HDZ supporta anche la specifica ONVIF per l’interoperabilità fra prodotti video di rete.

HDZ supporta Power over Ethernet (PoE) e può essere installato in maniera semplice. In caso di errore di rete, HDZ può registrare il video registrato su una scheda Micro SDHC, in modo da offrire un ulteriore livello disicurezza.

HDZ offre anche Wide Dynamic Range (WDR), funzione ideale per gli ambienti ad alto contrasto e con condizioni variabili di luce.

La telecamera in versione per esterni è alloggiata in una cupola con classificazione IP66 a prova di atti vandalici, che consente di proteggere la telecamera dai danni dovuti alle infiltrazioni di polvere e alla pioggia intensa.

HDZ supporta un doppio flusso video e utilizza numerosi formati di compressione (H.264/MJPEG) con frequenza di fino a 30 fotogrammi al secondo (25 per i sistemi PAL). È possibile configurare i parametri della compressione digitale dei due flussi video in maniera del tutto indipendente.

Opportunità di mercato
L’unione delle più recenti tecnologie digitali e di elaborazione video avanzata rende HDZ un prodotto ideale per la sorveglianza su larga scala in città, aeroporti, strutture governative, scuole e università, ambienti industriali e ovunque la sorveglianza sia essenziale.

Caratteristiche

  • Zoom ottico 20x
  • Archiviazione integrata con supporto delle schede di memoria Micro SDHC (fino a 32 GB)
  • Fino a 30 fps (25 fps per il PAL) con scansione progressiva
  • Wide Dynamic Range
  • Compatibile con ONVIF
  • Supporto di indirizzi IP dinamici e statici
  • Disponibilità di numerose opzioni di montaggio (1,5” NPT)
  • Preset ad alta velocità fino a 400°/sec
  • Possibilità di selezionare i formati di compressione
  • Possibilità di scegliere gli ingressi di alimentazione a 24 VCA o PoE (l’unità di riscaldamento del modello per esterni richiede 24 VCA)
  • Acrilico a prova di atti vandalici

Documentazione


Titolo   Dimensione Data
Scheda tecnica
Serie HDZ – Dome IP PTZ 1080P HD Scheda tecnica 895.96 KB 26/11/12
Brochures
Brochure Telecamere IP ONVIF 619.72 KB 05/11/14
A&E
HDZ IP PTZ A&E Specs 53.36 KB 13/10/15
Informazioni sull'ordinazione

Codice prodotto Descrizione
HDZ20HDX Cupola PTZ 1080p vero giorno/notte di rete, pendente da interni, trasparente, 20X, H.264, PAL, compatibile con Micro SDHC (supporta schede di fino a 32 GB)
HDZ20HDEX Cupola PTZ 1080p vero giorno/notte di rete, pendente da esterni, 20X, H.264, PAL, compatibile con Micro SDHC (supporta schede di fino a 32 GB)
HDZ20HD Cupola PTZ 1080p giorno/notte reale di rete, pendente da interni, trasparente, 20X, H.264, NTSC, compatibile con Micro SDHC (supporta schede di fino a 32 GB)
HDZ20HDE Cupola PTZ 1080p giorno/notte reale di rete, pendente da esterni, 20X, H.264, NTSC, compatibile con Micro SDHC (supporta schede di fino a 32 GB)
Note: "ONVIF" e sono marchi registrati di ONVIF Inc.

Ricerca prodotto

Cerca prodotto per nome