V-Plex™
  La tecnologia multiplex leader nel settore
La soluzione di cablaggio che garantisce un risparmio di tempo e denaro
Grazie all'utilizzo del sistema brevettato V-Plex™ i costi di installazione si riducono in maniera notevole, realizzando velocemente impianti complessi con un solo doppino cablato, la tecnologia V-Plex offre vantaggi significativi rispetto al cablaggio domestico o ai tradizionali sistemi multiplex a quattro cavi, senza bisogno di potenti alimentatori. La sicurezza viene incrementata dall'utilizzo di un dialogo digitale tra la centrale ed i sensori. Ogni sensore riceve alimentazione e trasmette il suo stato alla centrale tramite i due conduttori.

IS2500SN-EU - Rilevatore ad infrarosso passivo a doppio elemento con trasduttore incorporato per linea VPlex

DT7500SN-EU - Rilevatore V-Plex doppia tecnologia

FG1625SNAS - Sensore rottura vetro FlexGuard® e tecnologia V-Plex

4191SN - Contatto magnetico da incasso

4939SN - Contatto magnetico a giorno autoprogrammabile

4959SN - Contatto magnetico VPLEX per porte basculanti

4101SN - Modulo rele’

4190SN - Modulo RPM (Remote Point Module) a due zone

4208SN - Modulo autoprogrammabile

4193SN - Adattatore miniaturizzato

4293SN - Adattatore miniaturizzato

Ricerca prodotto

Cerca prodotto per nome