Intrusione
Intrusione

Honeywell Security and Communications è un produttore leader di sistemi di allarme antintrusione per i mercati commerciale, industriale e domestico.

Il nostro catalogo di prodotti, che colloca Honeywell tra i leader di settore, include: la gamma Galaxy, la completa gamma di sensori, rilevatori a infrarossi passivi, sensori di rottura vetro e allarmi IntelliSense Dual Tec®, il sistema di allarme senza fili Domonial per applicazioni residenziali, l'ampia gamma di prodotti per la sicurezza domestica include anche le centrali Captiv-8, Optima e Logic e l'ineguagliato sistema di rilevazione, segnalazione ed osservazione Viper.

Centrali di Sicurezza
Control Panels   

Le centrali Honeywell sono in grado di coprire ogni esigenza installativa, dal semplice sistema residenziale al più complesso impianto industriale hi-end. L'offerta comprende molteplici gamme di centrali residenziali ricche di funzionalità in grado di ridurre i costi ed elevare le prestazioni ed i servizi erogabili nonchè centrali affidabili e prestazionali per installazioni in sistemi di grandi dimensioni integrabili con controllo accessi, tvcc, periferiche senza fili, monitoring e videosorveglianza remota. Tutte le soluzioni sono state progettate secondo le esigenze del mercato nella sua evoluzione e prestando attenzione alla riduzione dei costi di gestione degli allarmi, alla manutenzione e diagnosi telematica, alla semplicità di utilizzo da parte dell'utente finale e ad una rapida e durevole installazione.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Sensori
   

Autorevoli ricerche di mercato dimostrano che i sensori Honeywell sono i maggiormente preferiti dagli istallatori a livello globale. La linea comprende sensori ad infrarossi passivi, sensori DUALTEC® e FlexGuard®; i sensori rottura vetri più venduti nel mondo. Tutti i sensori hanno egregiamente superato i più rigorosi test dettati dale normative europee.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Avvisatori
   

L'offerta completa si compone di avvisatori ottici ed acustici ideali per istallazioni sia in ambienti interni (classe ambientale 2) che esterni (classe ambientale 4). Tra i prodotti disponibili siamo lieti di presentarvi l'innovativa linea di sirene interne Wave. La serie di sirene per esterno AG8 rappresenta la migliore soluzione per gli ambienti esterni, offrendo un design neutro e gradevole che si adatta a qualsiasi tipo di edificio e di contesto urbano.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Alimentatori
   

Chi opera nel settore conosce l'importanza vitale che riveste questo tipo di dispositivi all'interno delle istallazioni di sicurezza nel loro complesso. La scelta di alimentatori di qualità consente una riduzione dei costi di manutenzione ed una migliore diagnosi locale e remota del sistema. All'interno della proposta troverete alimentatori stand alone per qualsiasi esigenza, nonchè alimentatori intelligenti SmartPSU con diagnostica completa.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Dispositivi Wireless
   

La pluridecennale esperienza Honeywell nel campo delle soluzioni wireless ci consente di fornirvi quanto di meglio in termini di qualità ed affidabilità. Honeywell è stata la prima azienda ad introdurre nel mercato molte innovazioni nell'ambito delle tecnologie wireless. I dispositivi senza filo Honeywell utilizzano accumulatori standard facilmente reperibili, forniti di corredo. Ogni dispositivo è in grado di comunicare il suo stato con controllo di manomissione, allarme, batteria bassa, antirimozione, supervisione, zona aperta. Alcuni trasmettitori sono in grado di controllare più di un ingresso, singolarmente individuato dalla centrale. Il sistema è seriale ad autoapprendimento, ogni trasmettitore possiede un codice univoco non replicabile assegnato in fase di produzione. I trasmettitori ottemperano le più severe e rigorose normative europee e nazionali.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Ricevitori di allarmi
Receptoras de alarmas   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

App per dispositivi mobili
Mobile Applications   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Ricerca prodotto

Cerca prodotto per nome