Vista™
L'ampia gamma di centrali Vista è in grado di coprire le esigenze di sicurezza provenienti dalle più svariate tipologie di mercato, dal residenziale al commerciale, dall'industriale al bancario. Grazie alla notevole affidabilità hardware e firmware, questa gamma è tra le preferite dalle aziende che intendono mantenere un crescente e duraturo rapporto con il proprio parco clienti. Alcune pioneristiche funzioni incluse anni orsono all'interno delle prime centrali Vista (ad esempio la ormai diffusa teleassistenza, la tecnologia V-Plex, l'autoapprendimento dei sensori , il formato di comunicazione Contact-ID) sono diventate oggi dei requisiti standard attualmente presenti nella maggior parte delle centrali antifurto in commercio. La tecnologia Vista V-Plex consente di connettere sino a 128 zone ed uscite relè con il cablaggio di un unico doppino telefonico, alimentazione compresa, sino ad 1 Km espandibile. E' l'utilizzo di questa tecnologia che permette la  realizzazione di sistemi più semplici, sicuri, veloci ed affidabili. La connettività di questi prodotti rimane a tuttoggi insuperata, con la stessa centrale è possibile infatti la realizzazione di sistemi ibridi: cablati, radio, V-Plex nella stessa installazione. Sempre più spesso viene manifestata la richiesta di integrazione con i sistemi di controllo accessi; con Honeywell PassPoint e VistaKey è semplice, completa e dispone della potenza di un reale controllo accessi programmabile e telegestibile tramite lo stesso software di teleassistenza. Il comunicatore digitale della centrale Vista viene condiviso anche dal controllo accessi garantendo delle funzionalità esclusive. La gamma Vista è in perenne evoluzione tecnologica ormai da decenni, per questo motivo abbiamo rivolto un grande sforzo al mantenimento della compatibilità verso "il basso" dei dispositivi,  per quanto possibile garantita, evitando in questo modo costi di manutenzione, gestione, training, sostituzione e stoccaggio. La gamma Vista è compatibile con l'innovativa tastiera grafica touch screen 6270.
Centrali
VISTA   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Moduli
VISTA Modules   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Moduli V-Plex
VISTA VPlex Modules   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Tastiere
   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Controllo accessi
   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Programmazione
VISTA Programming   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Accessori
   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Ricerca prodotto

Cerca prodotto per nome