Centrali di Sicurezza
Le centrali Honeywell sono in grado di coprire ogni esigenza installativa, dal semplice sistema residenziale al più complesso impianto industriale hi-end. L'offerta comprende molteplici gamme di centrali residenziali ricche di funzionalità in grado di ridurre i costi ed elevare le prestazioni ed i servizi erogabili nonchè centrali affidabili e prestazionali per installazioni in sistemi di grandi dimensioni integrabili con controllo accessi, tvcc, periferiche senza fili, monitoring e videosorveglianza remota. Tutte le soluzioni sono state progettate secondo le esigenze del mercato nella sua evoluzione e prestando attenzione alla riduzione dei costi di gestione degli allarmi, alla manutenzione e diagnosi telematica, alla semplicità di utilizzo da parte dell'utente finale e ad una rapida e durevole installazione.
Galaxy® Flex+
Galaxy Flex Series   

Grazie ai 30 anni di tradizione di un marchio consolidato, Galaxy Flex+ offre un nuovo livello di affidabilità e robustezza, fornendo un sistema di sicurezza per il controllo degli accessi e allarme antintrusione completamente integrato, perfetto per installazioni residenziali e commerciali di piccola e media dimensione.



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.
Galaxy® Flex
Galaxy Flex website   

Galaxy Flex è la soluzione di sistemi antintrusione per piccole e medie installazioni. Galaxy Flex è basato su 20 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti antintrusione di comprovata affidabilita.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Gamma Galaxy Dimension
   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Accessori Galaxy
Galaxy   



Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Domonial Vision
   

Con oltre un milione di installazioni, Domonial è il principale sistema di allarme utilizzato per la sorveglianza elettronica in Europa. Il sistema è dotato di una funzione di verifi ca delle immagini che consente al centro di monitoraggio di vedere cosa sta accadendo quando si verifi ca un allarme e stabilire immediatamente se si tratta di un’effettiva intrusione o di un falso allarme. Domonial consente di incrementare notevolmente la rapidità e la qualità delle installazioni. Poiché tutti i dispositivi della serie sono collegati via radio, non occorre condurre cavi alla centrale di controllo, il che costituisce un risparmio di tempo per l’installatore e un vantaggio per l’estetica del locale. Domonial è un sistema dotato di un combinatore telefonico incorporato. Inoltre, è possibile utilizzare il modulo Ethernet opzionale per il monitoraggio di allarmi e la sorveglianza a distanza tramite centri di vigilanza. Domonial fa parte di una ineguagliabile catena di sicurezza: se connesso a un centro di sorveglianza a distanza dotato di un ricevitore di allarme Domonial e sistemi di gestione remota, l’installazione del sistema risulta notevolmente semplice e rapida.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Total Connect Box
tb_total_connect_box.jpg   

Total Connect Box è la soluzione ideale per gli installatori professionali di sicurezza che vendono sistemi di sicurezza nel mercato residenziale. Senza led di segnalazione e sirena incorporati, Total Connect Box fornisce un sistema compatto e sicuro che può essere installato con discrezione. Con Ethernet e GPRS, così come un modulo Wi-Fi / Bluetooth opzionale, gli installatori sono in grado di progettare l'impianto ideale per i propri clienti.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Le Sucre™
Le Sucre   

Sviluppato in risposta alle esigenze degli utenti finali, Le Sucre è una gamma di sistemi di sicurezza senza fili che si inserisce con discrezione in ambienti da interno e può essere installato in qualunque punto della casa. Installato da professionisti esperti e unitamente ai servizi Honeywell Cloud Services, la gamma Le Sucre è basata sulla medesima tecnologia e qualità delle installazioni connesse agli istituti di vigilanza.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Vista™
   

L'ampia gamma di centrali Vista è in grado di coprire le esigenze di sicurezza provenienti dalle più svariate tipologie di mercato, dal residenziale al commerciale, dall'industriale al bancario. Grazie alla notevole affidabilità hardware e firmware, questa gamma è tra le preferite dalle aziende che intendono mantenere un crescente e duraturo rapporto con il proprio parco clienti. Alcune pioneristiche funzioni incluse anni orsono all'interno delle prime centrali Vista (ad esempio la ormai diffusa teleassistenza, la tecnologia V-Plex, l'autoapprendimento dei sensori , il formato di comunicazione Contact-ID) sono diventate oggi dei requisiti standard attualmente presenti nella maggior parte delle centrali antifurto in commercio. La tecnologia Vista V-Plex consente di connettere sino a 128 zone ed uscite relè con il cablaggio di un unico doppino telefonico, alimentazione compresa, sino ad 1 Km espandibile. E' l'utilizzo di questa tecnologia che permette la  realizzazione di sistemi più semplici, sicuri, veloci ed affidabili. La connettività di questi prodotti rimane a tuttoggi insuperata, con la stessa centrale è possibile infatti la realizzazione di sistemi ibridi: cablati, radio, V-Plex nella stessa installazione. Sempre più spesso viene manifestata la richiesta di integrazione con i sistemi di controllo accessi; con Honeywell PassPoint e VistaKey è semplice, completa e dispone della potenza di un reale controllo accessi programmabile e telegestibile tramite lo stesso software di teleassistenza. Il comunicatore digitale della centrale Vista viene condiviso anche dal controllo accessi garantendo delle funzionalità esclusive. La gamma Vista è in perenne evoluzione tecnologica ormai da decenni, per questo motivo abbiamo rivolto un grande sforzo al mantenimento della compatibilità verso "il basso" dei dispositivi,  per quanto possibile garantita, evitando in questo modo costi di manutenzione, gestione, training, sostituzione e stoccaggio. La gamma Vista è compatibile con l'innovativa tastiera grafica touch screen 6270.

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.

Ricerca prodotto

Cerca prodotto per nome