Comunicati stampa


Filtro per data
 Inizio
 
 Fine
 
Ordina per categoria 

<< Precedente
| Pagina
of 1
Successivo >>

 21.05.2012
 

Sei Nuove Telecamere IP H.264 Aggiunte alla Serie Equip® IP di Honeywell

 

Le telecamere 1080p e 720p aumentano la risoluzione e la qualità dell’immagine

 

MILANO, ITALIA, 21 maggio 2012 – Honeywell (NYSE:HON) ha annunciato oggi l’aggiunta di sei telecamere IP alla sua serie di prodotti EQUIP® IP. Le nuove telecamere True Day/Night si dividono in due gamme: 1080p e 720p wide dynamic, ciascuna con tre differenti modelli; una mini cupola solo da interno, una mini cupola antivandalo e una telecamera compatta.

Il vantaggio principale delle nuove telecamere IP è la video scansione progressiva che consente un maggior dettaglio sugli oggetti in mov ...

 
 14.05.2012
 

Honeywell Ha Ottimizzato la Piattaforma WIN-PAK per Assicurare un'Integrazione Video Avanzata e una Migliore Compatibilità del Pannello di Controllo Accessi

 

Il software consente alle organizzazioni di integrarsi più facilmente con la tecnologia di gestione video digitale e di utilizzare un'ampia gamma di pannelli di controllo accessi

 

MILANO, ITALIA, 14 maggio 2012 – Honeywell (NYSE:HON) ha lanciato oggi i diversi miglioramenti apportati alla diffusissima piattaforma di sicurezza integrata WIN-PAK® che consentono agli utenti di integrare più facilmente i video digitali nei propri sistema di sicurezza, nonché di utilizzare una gamma più ampia di pannelli di controllo accessi. WIN-PAK supporta ora in modo ottimale i pannelli di controllo accessi NetAXS-123, NetAXS-4 e NS2 di Honeywell per garantire la totale compatibilità pe ...

 
 16.02.2012
 

Il Nuovo Videoregistratore Ibrido Digitale Honeywell Offre Una Soluzione Flessibile e Scalabile per la Migrazione Dall'analogicoall'IP

 

Rapid Eye™ Hybrid HD DVR assicura un accesso sicuro a livello remoto, locale e con larghezza di banda limitata

 

MILANO, Italia, 16 febbraio 2012 – Honeywell (NYSE:HON) ha annunciato oggi l'introduzione del videoregistratore digitale (DVR) HD Rapid Eye™. Grazie ai 16 canali in grado di supportare le immagini fornite dalle telecamere di sorveglianza sia analogiche che IP, questo DVR ibrido rappresenta la soluzione ideale per i clienti che attraversano le varie fasi della migrazione dall'analogico all'IP, offrendo un prodotto flessibile e scalabile, che può essere adeguato alle specifiche temp ...

 
 13.02.2012
 

Honeywell Implementa Nuove Caratteristiche per il Rinomato Sistema di Controllo per Gli Accessi Pro-Watch

 

Pro-Watch 3.81 integra aggiornamenti software con il nuovo controller a porta singola PoE per una semplice estensione

 

SCHÖNAICH, Germania, 13 febbraio 2012 – Honeywell (NYSE:HON) ha lanciato oggi diversi aggiornamenti software per il suo rinomato sistema di gestione per la sicurezza Pro-Watch®, grazie ai quali sarà più semplice per le attività aggiungere porte ai propri sistemi di controllo per gli accessi. Grazie all’utilizzo del nuovo controller a porta singola PoE (Power-Over-Ethernet), le attività possono aggiungere una porta alla volta a un sistema Pro-Watch esistente; in questo modo, la tec ...

 


<< Precedente
| Pagina
of 1
Successivo >>