Moduli

Galaxy  Modules

TCB800M - Radiocomando bidirezionale con 4 tasti e 5 funzioni

MX04-NC / MX04-NO - Lettore di prossimità MAX4

C072 - Espansione 8 ingressi e 4 uscite per sistemi Galaxy in contenitore plastico

C076 - Ricevitore wireless per tutti i sistemi Galaxy

E080-2 - Scheda Ethernet per sistemi Galaxy

TP800 - Terminale di intercomunicazione cablato

5882EUHS - Ricevitore radio quarzato (868 Mhz) compatibile serie GY, (Periferica da utilizzare con le centrali VISTA)

G2 Cavo per connessione RS232 - G2 Cavo per connessione RS232

G2 Connettore uscite Trigger - A229 Cavo per connessione uscite

G2 44+GSM - A231 Modem GSM

G2 Portal RF - C079 Ricetrasmettitore per sistemi Alpha

Ricerca prodotto