G2

La nuova serie di centrali G2 Honeywell è la soluzione ideale per le installazioni commerciali di piccole e medie dimensioni.Compatibile con la ampia gamma di periferiche Galaxy, G2 utilizza la architettura standard di programmazione e di utlizzo Galaxy. Inoltre, incorpora un lettore di controllo varchi che consente l’inserimento del sistema, ed include anche la possibilità di connessione via IP. La nuova G2 comprende attualmente due modelli, la Galaxy 2-20 e la Galaxy 2-44+, di 20 e 44 zone. Le 12 zone in placca base conformano una soluzione molto effi cente senza dover aggiungere ulteriori moduli di espansione.G2 può essere programmata per operare come tre sottosistemi distinti con l’aggiunta di un area comune. Una soluzione ideale per condomini ed uffi ci. Il nuovo ricevitore senza fi li bidirezionale consente armare o disarmare il sistema con il nuovo radiocomando bidirezionale. Questo permette l’utente fi nale di verifi carne lo stato in qualsiasi momento. La conessione radio tra il radiocomando ed il ricevitore senza fi li è cifrata per aumentarne la sicurezza. La centrale Galaxy 2-44+ offre doppia tecnologia BUS compatibile con accessori della serie Galaxy e della serie Ademco VISTA. Supporta multipli vettori di comunicazioni utilizzando le reti telefoniche e cellulari. La verifica audio opzionale tra l’installazione ed il Centro Ricezione Allarmi permite la riduzione dei falsi allarmi. Sistema ibrido per realizzazione di sistemi di sicurezza cablati, via radio e misti Il combinatore telefonico integrato della G2 è conforme alle normative in vigore EN50131-1:2006 Grado 2 con classe ambientale II

Centrale con tastiera Ulteriori dettagli >>
Galaxy 2

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.
Moduli Ulteriori dettagli >>
Galaxy  Modules

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.
Alimentatori Ulteriori dettagli >>

Se si conosce il codice prodotto, selezionarlo dalla seguente lista.
Ricerca prodotto