CP040

 Informazioni sull'ordinazione  Pubblicazioni sul prodotto

Tastiera grafica touch-screen a colori per Galaxy Dimension

  • Schermata principale personalizzabile mediante uno slot per scheda SD
  • Ampio display luminoso e a colori
  • Schermo tattile intuitivo con icone e messaggi basati su menu
  • Semplice funzionalità di impostazione e annullamento dell'impostazione per sistemi con più aree
  • Visualizzazione dei tempi di ritardo degli accessi e delle uscite
  • Aggiunta, eliminazione o modifica di utenti e codici
  • Visualizzazione dell'intero elenco di zone con lo stato per ciascuna zona
  • Panoramica dello stato del sistema
  • L'utente finale può escludere delle zone dall'elenco
  • Visualizzazione del registro eventi
  • Modalità console con emulatore di visualizzazione del tastierino numerico MK7 per la programmazione
  • La funzionalità di controllo degli edifici consente all'utente di controllare le uscite per l'utilizzo dei sistemi, ad esempio quelli di illuminazione e di aria condizionata
    Schermo : 240 x 320 pixels, 256 colori
    Dimensioni : 182 x 128 x 38mm (L x A x P)
    Peso : 0,5 kg (inclusa la staffa)
    Corrente assorbita : Standby - 105mA, attivata - 170mA


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Codice prodotto Descrizione  

CP040 Tastiera grafica touch-screen a colori per Galaxy Dimension


Pubblicazioni sul prodotto   Torna su

Scarica   
Ricerca prodotto