Controllo accessi

C080 - Moduli DCM (Galaxy Dimension Door controler)

C081 - Moduli DCM con PSU (Galaxy Dimension Door controler)

MX04-NC / MX04-NO - Lettore di prossimità MAX4

MX03-ERH - Testa di lettura per lettore MAX3/ MAX4

MX03-MP - Supporto di montaggio per il lettore di prossimità MAX3 e MAX4

YX0-0001 - Tessera MAX con banda magnetica

YX0-0002 - Tessera MAX

YX0-0004 - Tessera portachiavi MAX

YX-0007 - Modulo di programmzione MAX RF

026363.02 - Tessera Mifare con memoria 4K

026363.07 - Tag Mifare con memoria 4K

C075W-C -

Ricerca prodotto