SEF8M

 Informazioni sull'ordinazione  Documentazione

SEF8M

Sirena da esterno senza fili

 

  • Sirena da esterno bidirezionale con flash strobo 103dB.
  • Alimentazione: SEF8M: 8 batterie al litio da 1,5 V FR6 AA
  • Alimentazione: SEF8MDUM2: 4 batterie al litio da 1,5 V FR6 AA
  • Autonomia: 4 anni per SEF8M (Modo d’uso: 4 allarmi, acustici e visivi, di 15 minuti ciascuno in un anno)
    2 anni per SEF8MDUM2 (LED sempre funzionante, no sirena)
  • Tamper: Da parete e antistrappo
  • Dimensioni: 330 x 240 x 73 mm


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Codice prodotto Descrizione  

SEF8M Sirena da esterno senza fili con lente ambra
SEF8MDUM1 Sirena dummy senza LED (alimentazione a batterie)
SEF8MDUM2 Modalità live - Sirena dummy con LED
SEF8MB1 Lente rossa
SEF8MB3 Lente azzurra


Documentazione   Torna su

Scarica   
Ricerca prodotto