DF8M

 Informazioni sull'ordinazione

DF8M

Sensore di fumo compatto con sirena incorporata

  • Protocollo radio Alpha, Alpha RU, V2 (configurabile da jumper)
  • Incorpora una camera di rilevamento ottico di avanzato disegno e un avanzato microprocessore
  • LEDs: 2 LEDs (verde + rosso)
  • Sirena: 85dB @ 3m
  • Alimentazione : 1x 3V Lithium CR123A
  • Autonomia : 5 anni in modo ALPHA, 4 anni in modo V2GY
  • Tamper di apertura
  • Portata: 2000m in campo aperto
  • Info dal sensore alla centrale: Supervisione + Dirty Chamber + Signale di batteria bassa
  • Approvazioni: CE, EN14604, GOST R
  • Compatibilità: Con tutte le centrali con protocolli Alpha o V2
  • Tecnologia di rilevamento: ottica


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Codice prodotto Descrizione  

DF8M Sensore di fumo compatto con sirena incorporata


Documentazione   Torna su
Ricerca prodotto