WIN-PAK® SE/PE con l’integrazione di Galaxy Dimension, il DVR HRDP della serie Performance e il DVR Fusion

 Informazioni sull'ordinazione  Pubblicazioni sul prodotto

WIN-PAK®SE/PE con l'integrazione di Galaxy è l'ultima versione del più completo software di controllo degli accessi di Honeywell. Unendo la forza del controllo degli accessi, del video digitale e dell'antintrusione in un unico sistema di estrema efficienza, WINPAK SE e WIN-PAK PE con l'integrazione di Galaxy migliorano la scalabilità, le prestazioni e il controllo.

WIN-PAK SE/PE con l'integrazione di Galaxy fornisce un'unica interfaccia utente che integra il controllo degli accessi con il video e l'antintrusione per creare una piattaforma più solida e con una maggiore funzionalità. Quelle funzioni che normalmente erano collegate attraverso relè fisici e dispositivi di input sono ora controllate logicamente. Il software consente una gestione completa del sistema di una o più sedi: è possibile spostare, controllare o condividere le risorse tra più sedi semplicemente accedendo al sistema.

L'installazione e la programmazione di WIN-PAK sono semplici grazie alle procedure guidate, che offrono anche funzioni avanzate di gestione dei report, molto richieste dai clienti. Gli utenti possono creare report personalizzati o scegliere tra una serie di report predefiniti. È stata aggiunta la funzionalità e-mail per inviare report ed eventi in un formato chiaro e semplice che consente di fornire tutto il contenuto e i dettagli richiesti dai clienti.

WIN-PAK SE/PE offre un'integrazione video digitale avanzata con i videoregistratori digitali Rapid Eye e Fusion di Honeywell. Integrazione permette di unire i video agli eventi e agli allarmi sia del controllo degli accessi che dell'antintrusione Galaxy. È possibile richiamare con facilità i filmati video tramite il software, in base all'ora o all'evento. Con l'integrazione gli utenti possono avere il controllo completo delle telecamere, incluso pan, tilt e zoom e, grazie all'opzione di verifica video, confrontare gli utenti ripresi live dalle telecamere con le immagini memorizzate.

L'integrazione con le centrali antintrusione Galaxy di Honeywell consente di gestire più centrali Galaxy attraverso WIN-PAK SE/PE, utilizzando mappe grafiche e mappe di controllo con cui è possibile monitorare e controllare facilmente la maggior parte delle funzioni di Galaxy. L'uso di WIN-PAK SE/PE come piattaforma di interfaccia consente quindi di integrare Galaxy con i videoregistratori digitali Rapid Eye e Fusion di Honeywell a livello di TCP/IP.

Grazie all'ulteriore integrazione del sistema di gestione elettronica dei visitatori Honeywell LobbyWorks™ con WIN-PAK SE/PE, è possibile adesso gestire i visitatori ed emettere un badge limitato valido soltanto per la parte in questione dell'edificio e per la durata della visita. La registrazione automatica pre impostata all'uscita disattiva il badge al termine della visita.

Caratteristiche

  • Integrazione con il controllo accessi, integrazione video digitale e integrazione antintrusione utilizzando i DVR della serie Fusion di Honeywell e le centrali di controllo** della serie Galaxy G3 e Galaxy XL
    – Inserire/Disinserire tramite lettura della tessera
    – Registrazione e riproduzione di eventi e allarmi di accessi e intrusioni
    – Controllo di più telecamere, tra cui PTZ
    – Preset programmabili delle telecamere
    – Riproduzione video sincronizzata
    – Popup video degli allarmi e verifica utente
    – Video sincronizzato
  • Integrazione professionale del controllo accessi utilizzando centrali di controllo accessi NS2+, N-1000 e PRO2200
  • Gestione dei possessori di tessera attraverso più sedi
  • Software multilingue; chiedere le lingue disponibili
  • Disponibile come singolo o cinque operatori workstation contemporanei o come Professional Edition (PE) per un numero illimitato di workstation.
  • Procedure guidate di avvio rapido per l'impostazione e la configurazione
  • Monitoraggio in tempo reale degli allarmi/eventi
    – 99 livelli di priorità
    – Controllo e risposta, inclusi riconoscimento, cancellazione, annotazione, filmati in diretta e registrati
    – Sovrapposizione manuale, blocco e sblocco delle porte, shunting/non shunting di zone e punti di ingresso
    – Sovrapposizione manuale delle funzioni di sistema
       - Blocco e sblocco delle porte
       - Inserimento/Disinserimento di partizioni e di zone
       - Esclusione/non esclusione di zone
    – Creazione di report predefiniti o personalizzati utilizzando modelli semplici
    – Pianificazione di e-mail o report stampati
  • Interfaccia di controllo TVCC per i commutatori a matrice più comuni
  • Programmazione delle ronde di videosorveglianza
  • Potenziamento del controllo ascensori
  • Elaborazione antipassback globale
  • Schermate guida di contenuto
  • Mappe grafiche dinamiche
    – Dispositivi di controllo
    – Connessione piani dinamici
    – Allarmi di riconoscimento/cancellazione
    – Risposta visiva
  • Sistemi operativi supportati: Windows® Vista Enterprise, Windows® Vista Business, Windows® XP Professional SP2 e Windows® 2003 Server*

*SQL Server™ 2005 o SQL Server™ 2005 edizione Express deve essere caricato sul computer prima dell'installazione di WIN-PAK SE.
** Requisiti minimi per il firmware: 
     - Galaxy XL: 4.50  
     - Galaxy G3: 5.04 / 5.50  
     - Modulo Ethernet: 2.01


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Codice prodotto Descrizione   

Software per WIN-PAK EDIZIONE STANDARD & EDIZIONE PROFESSIONAL (Edizione EMEA)
WPSEE Software di controllo accessi WIN-PAK SE, 1 utente
WPSEU5E Software di controllo accessi WIN-PAK SE, 5 utenti
WPPEE Software di controllo accessi WIN-PAK PE, numero illimitato di utenti
   
Aggiornamenti da WIN-PAK 2005
UWPPESEE Aggiornamento di WIN-PAK (PRO) 2005 a WIN-PAK SE o PE (stesso numero di utenti)
   
Software per EDIZIONI GALAXY PER WIN-PAK SE/PE (Edizione EMEA)
WPSEGE Software di controllo degli accessi WIN-PAK SE con l'integrazione di Galaxy, 1 utente
WPSEU5GE Software di controllo degli accessi WIN-PAK SE con l'integrazione di Galaxy, 5 utenti
WPPEGE Software di controllo degli accessi WIN-PAK PE con l'integrazione di Galaxy
   
Aggiornamenti Galaxy da WIN-PAK 2005
UKWPSEGE Aggiornamento di WIN-PAK 2005 1 utente a WIN-PAK SE Galaxy aggiuntivo, 1 utente
U5WPSEU5GE Aggiornamento di WIN-PAK 2005 5 utenti a WIN-PAK SE Galaxy aggiuntivo, 5 utenti
UPWPPEGE Aggiornamento di WIN-PAK PRO 2005 a WIN-PAK PE Galaxy aggiuntivo
   
Sono disponibili anche altri aggiornamenti.
   


Pubblicazioni sul prodotto   Torna su

Scarica   
Ricerca prodotto