OmniAssure™

 Informazioni sull'ordinazione  Documentazione

La tecnologia smart card costituisce la soluzione ideale per applicazioni quali il controllo accessi, l'accesso logico (PC), la memorizzazione di dati biometrici, gli ID protetti con foto digitali incorporate a prova di manomissione, il parcheggio, il borsino elettronico e molte altre applicazioni che richiedono tessere protette e affidabili, con accessibilità in lettura e in scrittura.

I lettori Honeywell OmniAssure™ combinano in modo perfetto il rispetto delle normative di legge e la comodità d'uso. Grazie all'impiego della tecnologia flash-on-card, i lettori OmniAssure rappresentano quanto di più facile da utilizzare attualmente disponibile sul mercato. La tecnologia flash-on-card consente di aggiornare il firmware flash dei lettori con estrema semplicità per adeguarlo ai nuovi standard legislativi, senza bisogno di rimuovere i dispositivi dalle pareti. Con gli altri lettori di smart card, infatti, le schede di configurazione sono in grado di modificare solo le impostazioni dei parametri del firmware già installato.

I lettori OmniAssure possono essere implementati sulla maggior parte dei sistemi di prossimità standard Honeywell o con uscita Wiegand, sono di facile installazione, senza bisogno di eseguire nuovi cablaggi. Le versioni disponibili includono il solo lettore di smart card, il lettore di smart card più la tastiera, il lettore di smart card e impronte digitali e un lettore di smart card e di prossimità basato su più tecnologie. Tutti i lettori con installazione a parete, possono essere forniti con installazione a controtelaio, con un kit di montaggio opzionale.

Tessere compatibili includono:

  • Tecnologie ISO14443 basate su standard aperti (Mifare® Classic, DESFire® e SmartMX®)
  • Tessere HID® Prox a 125 kHz

Formati e i protocolli di uscita configurabili includono:

  • Wiegand
  • S-Net
  • Ora e data
  • Emulazione Track 2 ABA di ora e data ISO7811
  • Uscita seriale (RS232/RS422/RS485)

CARATTERISTICHE

  • Tessere Mifare facili da ordinare come le tessere di prossimità (ordine e configurazione immediati)
  • Lettore Mifare facile da ordinare (solo un lettore)
  • La configurazione delle tessere consente di gestire le chiavi di sicurezza e modificare le caratteristiche operative del lettore
  • Su richiesta è possibile gestire progetti speciali
  • Facilità di gestione delle impronte digitali, senza bisogno di software
  • Flash-on-card per l'aggiornamento del firmware del lettore, in modo da adeguarlo ai nuovi standard delle smart card
  • Montaggio a controtelaio o a parete
  • Segnale acustico incorporato
  • Due LED (rosso e verde)
  • Viti di montaggio nascoste, per evitare atti vandalici
  • Involucro esterno, per un'elevata resistenza alle intemperie
  • Uscita configurabile
    - Wiegand
    - S-NET


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Codice prodotto Descrizione  

LETTORI HONEYWELL MIFARE
LETTORE MIFARE PER HONEYWELL SECTOR E MIFARE SNR:
OT30HONAM Lettore Mifare
OT35HONAM Lettore Mifare con tastiera
   
LETTORE DI TRANSITO MIFARE PER HONEYWELL SECTOR E 125 KHZ HID PROX:
OT31HONAM Lettore di transito Mifare
OT36HONAM Lettore di transito Mifare con tastiera
   
LETTORE BIOMETRICO MIFARE PER HONEYWELL SECTOR E IMPRONTE DIGITALI:
OT70HONAM Lettore di impronte digitali Mifare
OT75HONAM Lettore di impronte digitali Mifare con tastiera
   
COMPONENTI VARI DEL LETTORE OMNIASSURE
IEMOUNT Kit di montaggio scatola derivazione per Stati Uniti per i modelli OT30, OT31, OT35, OT36
IEMOUNT2 Kit di montaggio scatola derivazione per Stati Uniti per i modelli OT70 e OT75
IETAMPER Accessorio interruttore tamper per tutti i lettori
   
CREDENZIALI MIFARE
TESSERE MIFARE HONEYWELL SECTOR:
OFP1N26 Tessera PVC Mifare da 1K, formato a 26 bit
OFP1N34 Tessera PVC Mifare da 1K formato a 34 bit
OFP4N26 Tessera PVC Mifare da 4K formato a 26 bit
OFP4N34 Tessera PVC Mifare da 4K formato a 34 bit
   
TESSERE MIFARE NON PROGRAMMATE:
OFP1N00 Tessera Mifare PVC da 1K non programmata
OFP1M00 Tessera Mifare PVC da 1K non programmata con striscia magnetica non codificata
OFP4N00 Tessera Mifare PVC da 4K non programmata
OFP4M00 Tessera Mifare PVC da 4K non programmata con striscia magnetica non codificata
   

Per gli strumenti specialistici di gestione dei progetti Mifare e altre opzioni relative alle tessere Mifare, contattare il rappresentante locale

OmniAssure è un marchio di Honeywell International Inc.
Mifare®, DESFire® e SmartMX® sono marchi di Philips.
HID®, HID® Prox e ISOProx® sono marchi di HID Global.


Documentazione   Torna su

Scarica   
Ricerca prodotto