Magicard Printers

 Informazioni sull'ordinazione

Rio™ Card Printer (PBVP35) Robusta, per resistere a elevati flussi di lavoro ma adatta anche ad applicazioni a basso ciclo di lavoro. Consente di scaricare e stampare una tessera a colori (YMCKO) su un solo lato in meno di 20 secondi utilizzando l'avanzata connessione USB bidirezionale o la porta parallela.

Tango™ Double-Sided Card Printer (PBVP35DO) La stampante leader per le applicazioni ad alti volumi di stampa. La stampante Tango™ consente di scaricare e stampare un'immagine a colori fronte/retro in 40 secondi utilizzando l'avanzata connessione USB bidirezionale o la porta parallela. Stampa fronte/retro a colori (YMCKOK) in circa 30 secondi.

Alto™ Card Printer (PBVP43) La più piccola e leggera della categoria. Questa piccola stampante di livello base ma sicura è in grado di scaricare e stampare un'immagine completa a colori in 30 secondi oltre ad offrire la funzione HoloKote® RFID Custom Key™.

Sicura™ Laminator (PBVP35LAM) Applica una robusta pellicola di rivestimento in poliestere sulle tessere pre-stampate per proteggerle da danni fisici e tentativi di manomissione. La pellicola di rivestimento può contenere un logo personalizzato ologrammato. È possibile utilizzare Magicard™ Sicura™ con le stampanti Rio™ e Tango™ o come plastificatrice indipendente con Alto™.

Usi

  • Controllo accessi
  • Tessere di iscrizione
  • Tessere con codice a barre
  • Pass ufficiali
  • Biglietti da visita
  • Documenti identificativi con foto
  • Carte fedeltà
  • ID visitatori
  • Tessere a banda magnetica

Funzioni

HoloKote™ Filigrana di sicurezza incorporata fornita gratuitamente con le stampanti Rio™, Tango™ e Alto™. Per un livello massimo di sicurezza e come protezione dalla contraffazione è possibile programmare dei logo personalizzati su un unica chiave personalizzata (funzione limitata al solo testo su Alto™).

HoloPatch™ Le tessere HoloPatch™ presentano un sigillo "super diffusore" dalla superficie dorata altamente riflettente utilizzato insieme alla funzione anticontraffazione di HoloKote™ per evidenziare un logo selezionato e renderlo visibile a distanza. Se richiesto, la funzione HoloPatch™ può essere applicata anche alle tessere prox fornite dai clienti.

UltraCoverplus® Garanzia gratuita di due anni con testina di stampa no-quibble e copertura del prestito (standard in USA e UE).

Pagina al vivo Immagini 300 dpi di alta qualità bordo a bordo. Supportata da Rio™, Tango™ e Alto™.

Stampa fronte/retro La stampa fronte/retro è supportata solo da Tango™.

Mag Stripe Opzione con encoder magstripe a doppia coercizione HiCo/LoCo che offre la codifica di tutte e tre le tracce con totale flessibilità del formato utente (per Alto™ è limitata a HiCo e alle tracce 1 e 2).

Codifica chip Stazione di contatto per la codifica chip di smart card interne opzionale, conforme agli standard ISO 7816 con collegamento diretto al connettore DB9 sul retro della stampante. Può essere utilizzata in combinazione con l'opzione Magstripe Encoder solo su Rio™ e Tango™.

Codifica biometrica Codificatore di smart card senza contatto opzionale conforme allo standard ISO 14443A o B con varianti per OmniSmart, I-Class, MIFARE e altri. Ideale per il controllo accessi biometrico, di tariffe e vendita. Solo Rio™ e Tango™.


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Part No.  Description 

PBVP35 Rio™ Single-Sided Printer
PBVP35DO Tango™ Two-Sided Printer
PBVP35MO Rio™ with Magnetic Stripe Encoder
PBVP35DM Tango™ with Magnetic Stripe Encoder
PBVP35LAM Sicura™ Laminator for PBVP35 Series
PBVP35CR1 Color Ribbon for PBVP35xx YMCKO - 350 Prints
PBVP35CR2 One Side Color & Second Side Black Only for Tango™ Only -YMCKOK - 300 Prints
PBVP35CKM Cleaning Kit for PBVP35xx - 10 Cards/2 Pens/3 Cleaning Rollers
PBVP35HKO Duplicate HoloKote® Key
PBVP35HKL HoloKote® Set Up and Key
PBVP-8-LAM-RIB Sicura™ Laminate Roll for 250 Cards - 1 Mil
PBVP43 Alto™ Single Card Printer
PBVP43MO Alto™ with Magnetic Stripe Encoder
PBVP43EDF Alto™ YMCKO Film-100+2 Dispenser only Ready-To-Fill 50-Card Capacity Dispensers for Loading Technology Cards
PBVP43HCF Alto™ YMCKO Film-100 HoloPatch®
PBVP43HMCF Alto™ YMCKO Film-100 HiCo™ HoloPatch®
PBVP43MCF Alto™ YMCKO Film-100 HiCo™ PVC
PBVP43PCF Alto™ YMCKO Film-100 PVC Card
PBVP43SBCF Alto™ YMCKO Film-100 Stickyback
PBVP43CK Alto™ Cleaning Kit (5 Cleaning Cards, 1 Pen)
PBVP43HKS Alto™ HoloKote® Cust Key+Setup


Pubblicazioni sul prodotto   Torna su
Ricerca prodotto