|
|
PW 2000 Series |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

Il controller PW-2000 è il pannello più affidabile del settore, con migliaia di installazioni in tutto il mondo. Supporta fino a quattro lettori e otto uscite relè (DPDT) espandibili fino a 20. PW-2000 è inoltre in grado di monitorare 16 punti allarme dotati o meno di supervisione.
La memoria standard è in grado di contenere fino a 5.000 numeri di tessera e il buffer di 10.200 transazioni. Se si necessita di una capacità maggiore, il modello PW-2000-IV-X supporta l'espansione fino a 8 uscite relè (DPDT) (espandibili a 24 uscite), 25.000 tessere e 6.600 buffer. Per aggiungere ulteriori lettori o punti allarme, è sufficiente collegare altri controller.
I controller serie PW-2000 funzionano come unità totalmente indipendenti con un database completamente distribuito. Un pannello PW-2000 può controllare l'accesso a più porte senza dipendere da un sistema di computer centrale. Tutti i numeri di tessera validi, le zone temporali, i tempi degli impulsi relè e i punti di allarme sono caricati nella memoria del controller. Grazie all'uso della tecnologia distribuita, vengono controllati massimo quattro lettori di tessera o tastierini da un dato controller. Ciò garantisce la massima affidabilità. Funzioni
- Database distribuito con prestazioni superiori e indipendenza da un sistema di computer centralizzato
- Relè con tempo programmabile per il controllo automatico
- Supporto di tutte le principali tecnologie di lettura e dei formati ABA a 12 cifre
- Funzionamento nelle configurazioni remote con modem dial-up (M-9600-2 e PW-485-HUB-B necessari) o linee dedicate
- Memoria contenente fino a 25.000 tessere
- 16 ingressi allarme con supervisione Ingressi separati per interruttore antimanomissione e monitoraggio dell'alimentazione principale
- Relè DPDT forma C; 4 su PW-2000-III/IV, 8 su PW-2000-III/IV-X
- 63 zone temporali per il controllo dell'accesso delle tessere, dei relè e dei punti di allarme
- Batteria di back-up 12 V CC
- Uscita 12 V CC, 500 mA per dispositivi di lettura/IR
- Supporto di più formati tessera programmabili
- Custodia antiscasso preassemblata con cerniera, dotata di batteria e interruttore anti-manomissione
- Certificazione UL294/CE
|
| Informazioni sull'ordinazione |
Torna su |

|
| Codice |
Descrizione |
|
| Controller serie PW-2000 |
| PW-2000-III |
Modulo controller due lettori, 4 relè DPDT, 16 ingressi con supervisione |
| PW-2000-III-X |
Modulo controller due lettori con 8 uscite relè DPDT e capacità tessere aggiuntiva |
| PW-2000-IV |
Modulo controller quattro lettori, 4 relè DPDT, 16 ingressi con supervisione |
| PW-2000-IV-X |
Modulo controller quattro lettori con 8 uscite relè aggiuntive e capacità tessere aggiuntiva |
|
| Dispositivi di comunicazione cablati per controller serie PW-2000 |
| N-485-PCI-B |
Convertitore porta singola da RS-232 a RS-485 |
| C-100-A2 |
Convertitore porta singola da RS-232 a 20 mA |
|
| Dispositivi di comunicazione di rete per controller serie PW-2000 |
| LANSRL100 |
Convertitore da RS-232 a LAN, 10/100 mbps |
|
| Dispositivi di comunicazione dial-up per controller serie PW-2000 |
| N485PCI2L |
Convertitore LAN da RS-232 a RS-485 funzionante in combinazione con il modello LANSR100L |
| N-485-HUB-2 |
Convertitore modem RS-232 / 25 pin a RS-485 |
| M-9600-2 |
Modem dial-up |
|
| Miscellanea |
| X-4 |
Trasformatore di alimentazione per pannelli di controllo PW-2000 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|