NetAXS-123

 Informazioni sull'ordinazione  Documentazione

NetAXS-123

NetAXS-123 è una soluzione di controllo accessi completa, autonoma e compatta che può essere facilmente installata e gestita tramite un Web browser senza la necessità di connessione a una rete o a Internet. Ogni sistema NetAXS-123 può essere configurato per l'utilizzo di una, due o tre porte.

Sistema Stand-alone gestito utilizzando la funzionalità di un Web browser gratuito
Grazie al funzionamento autonomo, NetAXS-123 non richiede né una connessione online né un PC dedicato. Per gestire localmente i titolari di tessere e la funzionalità di controllo degli accessi, è sufficiente effettuare il collegamento del sistema a un PC o a un laptop tramite il Web browser gratuito utilizzando un cavo USB o un cavo di rete standard.

Installazione semplice e rapida
Il sistema NetAXS-123 fornisce tutti i collegamenti per 1, 2 o 3 porte, con uno o due lettori per porta. L'espansione di un sistema a una porta richiede solo qualche minuto, grazie alle schede aggiuntive NetAXS-123 per una o due porte. La funzionalità PoE (Power over Ethernet), le uscite autoalimentate per i blocchi e i collegamenti USB semplificano il collegamento delle periferiche e consentono di ridurre il numero di cavi da utilizzare. Gli apparecchi sono disponibili in un alloggiamento di plastica compatto o in un alloggiamento metallico con un alimentatore per il sistema e i blocchi. Entrambe le configurazioni sono state progettate per adattarsi perfettamente alle esisgenze degli utenti.

Non è richiesto alcun software dedicato
Per operazioni quali l'esecuzione di un report, la gestione dei titolari delle tessere o la manutenzione del sistema NetAXS-123, non è richiesto l'uso di software dedicati. Tutto viene gestito in modo protetto attraverso l'interfaccia Web.

Facilità di utilizzo
La serie completa di funzionalità di controllo degli accessi è facilmente accessibile mediante una procedura che si avvale di pagine Web intuitive, simili a quelle della navigazione in Internet, riducendo notevolmente i tempi necessari per la formazione degli installatori e degli utenti.

Gestione online e possibilità di manutenzione in remoto
Essendo basato sul Web, il sistema NetAXS-123 può essere collegato a Internet o all'Intranet di un'azienda per consentire agli utenti di gestire il controllo degli accessi online attraverso la rete aziendale. Se la rete dell'utente fornisce l'accesso a Internet al sistema NetAXS-123, l'installatore può eseguire le operazioni di gestione e di manutenzione del sistema in remoto, mediante una connessione basata su protocolli Internet protetti. In entrambi i casi, l'unico strumento necessario è un laptop dotato del browser Web.

Costo di gestione contenuto
NetAXS-123 è una soluzione economica. Con l'aumento delle esigenze di sicurezza, è possibile espandere NetAXS-123 in un sistema autonomo con un massimo di 93 porte, tutte gestibili attraverso un unico browser Web. Poiché non è richiesto l'uso di un PC dedicato attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nelle applicazioni autonome è possibile ottenere un notevole risparmio dei costi energetici. Come opzione di una soluzione gestita in remoto, WIN-PAK™ PRO Central Station può essere applicata a NetAXS-123. Un sistema stand-alone di base NetAXS-123 può, quindi, diventare facilmente una soluzione di sicurezza integrata grazie a WIN-PAK™. Tutte queste possibilità di espansione possono essere implementate senza alcuna perdita di investimento.


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Codice prodotto Descrizione  

NetAXS-123
Soluzioni a 1 porta
NX1P Alloggiamento compatto (in plastica) a una porta - è necessario un alimentatore PoE o da 12 V CC esterno
NX1MPS Alloggiamento standard (in metallo) a 1 porta con interruttore antimanomissione e morsettiera. Include un alimentatore di uscita 4 A 12 V CC/ di ingresso 100-240 V CA e una batteria da 12 V, 7 AH
Soluzioni a 2 porte
NX2P Alloggiamento compatto (in plastica) a due porte - è necessario un alimentatore da 12 V CC esterno
NX2MPS Alloggiamento standard (in metallo) a due porte con interruttore antimanomissione e morsettiera. Include un alimentatore di uscita 4 A 12 V CC/ di ingresso 100-240 V CA e una batteria da 12 V, 7 AH
Soluzioni a 3 porte
NX3MPS Alloggiamento standard (in metallo) a tre porte con interruttore antimanomissione e morsettiera. Include un alimentatore di uscita 4 A 12 V CC/ di ingresso 100-240 V CA e una batteria da 12 V, 7 AH
Schede aggiuntive (per le espansioni a 1 e 2 porte)
NXD1* Scheda aggiuntiva a una porta (consente di aggiungere 1 porta al sistema a 1 porta esistente = 2 porte)
NXD2** Scheda aggiuntiva a due porte (consente di aggiungere 2 porte al sistema a 1 porta esistente = 3 porte)
Lettori OmniClass™
OM30BHONCS Lettore mini OmniClass a montante, nero 55 mA (tipico), massimo 113 mA a 12 V CC
OM45BHONCS Lettore OmniClass per scatola elettrica singola, nero 55 mA (tipico), massimo 121 mA a 12 V CC
OM55BHONCS Lettore OmniClass per scatola elettrica singola, nero con tastiera 85 mA (tipico), massimo 116 mA a 12 V CC
Tessere
OKP0N34 34 bit, tessera stampabile, prossimità
OKK2N34 34 bit, portachiavi, prossimità

* Se utilizzata all'interno di un alloggiamento in plastica compatto, è necessaria una fonte di alimentazione esterna
** La scheda aggiuntiva a 2 porte non è compatibile con l'alloggiamento in plastica compatto


Documentazione   Torna su

Scarica   
Ricerca prodotto