NetAXS™

 Informazioni sull'ordinazione  Pubblicazioni sul prodotto

NetAXS

Il controller NetAXS di Honeywell è una soluzione per il controllo accessi che dispone di numerose funzionalità e di un'interfaccia Web intuitiva. Disponibile nelle due opzioni per 2 e 4 porte, NetAXS offre tutti i vantaggi del controllo accessi tradizionale, come la protezione delle porte, la gestione remota dei siti e degli accessi dei dipendenti e la generazione semplice di report per soddisfare i requisiti di conformità.

NetAXS è stato sviluppato con una struttura di facile installazione che si adatta facilmente ai metodi e all'infrastruttura IT esistenti, riducendo i costi di installazione e di supporto. Inoltre, la perfetta integrazione di NetAXS con il software completo WIN-PAK di Honeywell consente di offrire integrazioni NetAXS più solide e sofisticate. In definitiva, NetAXS è in grado di crescere insieme al sistema in cui viene impiegato.

Installazione semplice e rapida
L'installazione è un processo semplice in quanto le interfacce incorporate non richiedono ulteriori moduli di comunicazione autonomi o accessori. Non è necessario utilizzare cavi Ethernet incrociati speciali.

Controllo remoto via Internet
Grazie all'interfaccia intuitiva basata su browser, la curva di apprendimento e i tempi di formazione diminuiscono in modo significativo. Il tutto senza la necessità di installare un PC dedicato in ufficio o remotamente: basta connettersi e lavorare, in modo sicuro.

Le caratteristiche principali del sistema NetAXS includono:

  • Funzionalità di schermo dinamico che consente aggiornamenti automatici del web browser per visualizzare allarmi ed eventi senza dover utilizzare il pulsante di aggiornamento del browser
  • Esportazione di report per attività di analisi o di registrazione
  • Assegnazione ai titolari di tessera di differenti livelli di accesso per un ulteriore livello di sicurezza
  • Supporto simultaneo di più utenti con lingue globali differenti
  • Configurazione di un sito tramite i controller per 2 e/o 4 porte
  • Aggiornamento sul campo del controller per 2 porte nel caso in cui sia necessario aggiungere più porte al sito

NetAXS caratteristiche

Database

  • Memoria da 10.000 tessere
  • Capacità buffer 25.000
  • Archiviazione in memoria flash di tutte le informazioni del database
  • Nessuna batteria di memoria on-board da sostituire
  • Programmazione flash per aggiornamenti di revisione del firmware ed estensioni delle funzionalità

Comunicazione

  • Ethernet incorporata, RS232 e RS485
  • L'interfaccia incorporata non richiede l'uso di ulteriori moduli di comunicazione autonomi o accessori  
  • Una RS485 per connettere fino a 31 pannelli totali in un loop sito
  • Tutto viene controllato da un unico pannello: basta connettersi e lavorare

Panoramica del sistema

  • Server Web incorporato
  • Compatibile con le installazioni esistenti di WIN-PAK
  • Dedicati per allarme anti-manomissione
  • Dedicati interruzione dell'alimentazione
  • Orologio in tempo reale
  • Fuso orario geografico
  • Ora legale


Informazioni sull'ordinazione   Torna su

Codice prodotto Descrizione  

NX4S2E Controllore di accesso NetAXS per 2 porte in alloggiamento standard, trasformatore incorporato da 230 volt, due soppressori di sovratensione e batteria di backup
NX4S1E Controllore di accesso NetAXS per 4 porte in alloggiamento standard, trasformatore incorporato da 230 volt, quattro soppressori di sovratensione e batteria di backup
NX4UPG2T4 Aggiornamento di NetAXS per 2 porte verso NetAXS per 4 porte
*Per informazioni sulla procedura di aggiornamento, contattare il Servizio Clienti Honeywell.


Pubblicazioni sul prodotto   Torna su

Scarica   
Ricerca prodotto