Sistema dome PTZ ACUIX™

 Informazioni sull'ordinazione  Pubblicazioni sul prodotto

Con cinque tipi di custodia e quattro moduli camera autofocus ad alta risoluzione, il sistema dome ACUIX™ è idoneo per qualsiasi applicazione. La telecamera a colori è disponibile con un obiettivo zoom da 18X e una risoluzione PAL da 460 TVL. I modelli WDR (Wide Dynamic Range) e TDN (True Day/Night) dispongono di obiettivi zoom da 18X, 26X e 35X e di una risoluzione PAL fino a 530 TVL. Il modello 35X prevede anche la funzionalità EIS (stabilizzazione elettronica dell’immagine) per il miglioramento della qualità delle immagini in situazioni di montaggio non stabile.

Il sistema dome PTZ ACUIX utilizza la tecnologia Honeywell che permette agli utenti di caricare il firmware in modalità remota su tutte le telecamere dome e consente la memorizzazione sicura di tutte le impostazioni della telecamera, ad esempio descrizioni, preset, tour e zone di privacy.

Il sistema PTZ ACUIX dispone di diverse funzionalità software che migliorano le prestazioni e facilitano l'installazione e l'utilizzo. Le zone di privacy dinamiche permettono all'utente di mascherare fino a 32 zone per assicurare la riservatezza di aree private. La protezione mediante password impedisce la modifica delle impostazioni del sistema da parte di utenti non autorizzati. Tra le altre funzionalità vi sono quelle di Flashback per la visione rapida di due scene e Still Shot per la riduzione dello spazio di archiviazione nei DVR durante i tour. Il menu multilingue è disponibile in inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, polacco e spagnolo.

Opportunità di mercato
La combinazione dell'ultima generazione di tecnologia digitale, di caratteristiche video avanzate e di un design moderno rende ACUIX appropriato per punti vendita al dettaglio, aeroporti, installazioni governative, scuole, campus universitari, ambienti industriali e ovunque la sorveglianza sia un fattore di prima necessità. Altamente affidabile, ACUIX offre ottime prestazioni e una perfetta integrazione di sistemi.

Caratteristiche

  • 35X, 530 TVL, 128X WDR (Wide Dynamic Range), rilevamento del movimento TDN (True Day/Night) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (serie HDXG)
  • 18X e 26X, 530 TVL, 128X WRD, TDN (serie HDXJ e HDXF)
  • 18X a colori, 460 TVL (serie HDXA)
  • Custodia pendente a soffitto da interno
  • Custodia antivandalismo e pendente da esterno IP66
  • Aggiornamenti remoti del firmware
  • Backup sicuro di tutte le impostazioni della telecamera
  • Uscita video UTP attivo a bordo di tutte le telecamere dome
  • 4 ingressi a contatto pulito
  • Fino a 150 preset definiti dall'utente
  • 16 tour di 64 preset ciascuno
  • 32 zone di privacy dinamiche
  • Protezione mediante password per impedire la modifica delle impostazioni da parte di utenti non autorizzati
  • Protezione incorporata da sovratensione e fulmini
  • Menu in inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, polacco e spagnolo


Informazioni sull'ordinazione   Torna su


Pubblicazioni sul prodotto   Torna su

Scarica   
Ricerca prodotto