MAXPRO-Net

 Commande - Informations  Documentation produit

MAXPRO-Net

Le nouveau MAXPRO-Net d'Honeywell est un serveur d'UC entièrement équipé, basé sur Windows, spécialement conçu pour les professionnels de la sécurité et de la surveillance. Il fournit une flexibilité accrue car il s'appuie sur les environnements de sécurité vidéo analogique actuels tout en permettant d'adopter les nouvelles solutions de sécurité numériques. L'architecture de son système comprend à la fois des composants analogiques de commutation à matrice vidéo VideoBloX et MAXPRO d'Honeywell et des équipements numériques d'enregistrement de vidéosurveillance plus sophistiqués.

Le serveur d'UC MAXPRO-Net intègre des environnements de matrice vidéo de taille petite/grande à des solutions de contrôle de la sécurité en réseau, par exemple les systèmes d'accès, anti-incendie, de bâtiments, d'intercommunication et de périmètre de sécurité. En situation de crise, sa bibliothèque complète de protocoles pour équipements de vidéosurveillance offre aux opérateurs du système, qu'ils se trouvent sur le site ou à distance, des capacités précises de contrôle et des informations adaptées à la situation. Les outils logiciels de configuration matérielle pré-installés possèdent des fonctions de mise à jour en temps réel, de diagnostic du système, d'émulation du clavier, de contrôle entrée/sortie, de définitions d'alarmes, d'accès au mode test de caméra et aux journaux de messages.

Le serveur système d'UC est livré prêt au montage sur rack et complet. En effet, il est livré avec une carte série à huit ports, un clavier, une souris et le logiciel système MAXPRO-Net. Un seul contrôleur système d'UC MAXPRO-Net peut prendre en charge jusqu'à 4 096 voies d'entrée et 256 voies de sortie dans une configuration de matrice autonome.

Potentiel de marché
Le serveur d'UC et le logiciel MAXPRO-Net sont idéaux pour toutes les applications de surveillance, nouvelles ou mises aux normes : des petits environnements de commutation à matrice vidéo aux systèmes complets intégrés pouvant être mis en réseau que l'on peut trouver dans les casinos, les points de vente au détail, les établissements médicaux, les structures correctionnelles, les aéroports et d'autres lieux qui requièrent des composants de sécurité multiples. La puissance et la robustesse du MAXPRO-Net permettent de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de sécurité.

Caractéristiques:

  • Assistants d'installation intuitive pour une installation simple et rapide 
  • Contrôle les deux commutateurs à matrice MAX-1000 et VideoBloX 
  • Peut importer des fichiers de configuration MAX-1000 pour une mise à niveau facile 
  • Console de gestion centralisée 
  • Se connecte directement aux sous-racks MAX, au châssis VideoBloX (adaptateur nécessaire) et aux outils de traduction PIT (Protocol Interface Translator) 
  • Support UltraKey™ sur Ethernet (requiert un nouveau micrologiciel pour son chargement dans UltraKey) 
  • Contrôle et configuration à distance sur Ethernet 
  • Contrôle à distance des commutations à matrice annexes 
  • Bibliothèque complète de protocoles pour PTZ 
  • Contrôle PTZ et des sorties d'alarme 
  • La configuration locale ou à distance se met à jour sans redémarrer le système 
  • Interface de haut niveau pour l'intégration de commutateurs tiers, d'équipements d'enregistrement numérique, de systèmes de contrôle d'accès et de gestion des alarmes


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence  produit  Description  

MAXPRO-Net Serveur et logiciel système d'UC


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit