|
|
MAXPRO® NVR XE (Xpress Edition) |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

Le MAXPRO® NVR XE d’Honeywell est une solution idéale pour accéder aux
systèmes de vidéo protection par IP. Utilisant les caméras Haute Définition
d’Honeywell, il fournit ainsi un système de surveillance de sécurité et
d’enregistrement IP de haute définition puissant destiné à de petites
installations. Le MAXPRO NVR XE offre l’avantage de proposer une vidéo IP de
qualité HD tout en étant aussi facile à installer et à utiliser qu’un DVR. Il
est dès lors la garantie d’une transition en douceur de l’analogique vers l’IP.
Le MAXPRO NVR XE est livré préinstallé avec tous les logiciels nécessaires et
est vendu sous licence soumise à acceptation pour 8 ou 16 canaux, permettant
ainsi d’ajouter ultérieurement jusqu’à 16 caméras selon les besoins du système.
Cela vous permet, grâce à un assistant d’installation simple, de configurer la
vidéo en temps réel de manière automatique en trois étapes seulement. Vous
pouvez installer rapidement et efficacement un système IP sans qu’aucune
expertise informatique ne soit nécessaire. L’interface utilisateur du MAXPRO NVR
XE est fondée sur celle du fleuron d’Honeywell, le MAXPRO VMS, qui offre une
riche expérience à l’utilisateur. Le MAXPRO NVR XE permet simultanément
l’enregistrement, la recherche par vidéosurveillance en temps réel et la gestion
du système. De plus, il prend en charge jusqu’à 16 caméras IP, dont les formats
HD.
Le MAXPRO NVR XE est doté d’un processeur puissant et d’une technologie de
gestion de la mémoire permettant plusieurs opérations simultanées comme
l’enregistrement et la lecture vidéo ou la gestion des alarmes sur l’unité
elle-même sans nécessiter de stations de travail supplémentaires. Une option de
contrôle à distance est également proposée. Les utilisateurs finaux peuvent
visualiser la vidéo en direct tout en exécutant des recherches. La fonction «
Video Surround », une technologie Honeywell brevetée, permet de suivre des
sujets d’intérêt lorsqu’ils se déplacent entre zones couvertes par des caméras
adjacentes en double-cliquant sur la centrale où les sujets apparaissent. Des
fonctions telles que « Recherche par aperçu » et « Extrait » permettent une
recherche rapide parmi les scènes d’intérêt. Une méthode d’export transfère
ensuite rapidement les images vers un clip vidéo authentifié pouvant être lu par
Windows Media Player.
Pour quels marchés ? La croissance continue des réseaux
IP rentables et la demande pour la vidéo haute définition offerte par les
caméras IP ont rendu nécessaire la mise en place de solutions de surveillance
par IP d’entrée de gamme. Il en a résulté une forte demande en matière de
déploiement de systèmes de sécurité de bout en bout et entièrement fondés sur
IP. Le MAXPRO NVR XE fournit un accès facile aux systèmes IP ainsi que la
puissance opérationnelle en mesure de répondre aux besoins d’une grande variété
d’applications, parmi lesquelles celles des cliniques de santé, des
établissements de vente au détail et des commerces, des sociétés spécialisées en
conseil en immobilier et bien d’autres encore. Principaux avantages
- Aussi facile à installer et à utiliser qu’un DVR – aucune expertise
informatique requise
- Des menaces de sécurité réduites grâce à une vidéo de qualité HD
- Une installation rapide – la vidéo en temps réel en trois étapes seulement
- Un affichage local – aucun PC requis
- Possibilité d'évolution du système par prise en charge jusqu’à 16 caméras
pouvant être ajoutées à tout moment
- Des câbles à bas coût – aucun circuit complet de la caméra à
l’unité
|
| Commande - Informations |
Retour en haut de page |

|
| Référence produit |
Description |
|
| MAXPRO NVR XE |
| HNM8XE1T0X |
MAXPRO NVR XE 8 canaux, NVR, Écran de
surveillance local, 1 To DVD-RW, GIG Ethernet, conforme PSIA |
| HNM16XE1T0X |
MAXPRO NVR XE 16 canaux, NVR, Écran de
surveillance local, 1 To DVD-RW, GIG Ethernet, conforme PSIA |
| Caméras
d’entrée de gamme recommandées : caméras IP de la série Performance |
| HD44IPX |
Dôme d’intérieur IP, VGA, SDN |
| HD45IPX |
Dôme d’intérieur IP, HD 720p, SDN |
| HD54IPX |
Dôme anti-vandalisme IP, VGA, SDN |
| HD55IPX |
Dôme anti-vandalisme IP, HD 720p, SDN |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|