L’enregistreur vidéo numérique (DVR) HRDPX16 de la gamme Performance Series
offre une grande vitesse d’enregistrement (400 ips) associée à un ensemble de
fonctions comparables à celles des DVR intégrés haut de gamme, mais à un prix
beaucoup plus abordable !
Le modèle HRDPX16, qui prend en charge l’enregistrement en continu sur
événement et la combinaison des deux, peut être configuré par canal. Lors de la
détection de mouvement, le DVR HRDPX peut augmenter automatiquement la vitesse
d’enregistrement pour capturer des détails supplémentaires de la scène. En plus
de l’enregistrement pouvant atteindre jusqu’à 400 ips PAL, le HRDPX16 fournit
des fonctionnalités évoluées telles que l'application de visualisation à
distance du live vidéo (application gratuite sur les appareils Apple), les
commandes conviviales de l'affichage frontal, l'utilisation de la souris, une
télécommande IR, un assistant d'installation pour une configuration rapide et
simple du DVR, des moteurs de recherche graphique pour trouver simplement les
preuves vidéo, un DVD-RW interne et deux ports USB pour copier les preuves sur
un support mobile. Lorsque la preuve vidéo est localisée, l’utilisateur peut
sauvegarder les clips vidéo sur le PC et/ou sur un support mobile, comme une clé
USB, en utilisant le logiciel d’accès à distance.
Les administrateurs système et les autres clients DVR peuvent accéder à
distance au HRDPX16 à l’aide d’un PC via un navigateur Web ou grâce au logiciel
d’accès à distance performant fourni avec chaque appareil. Les fonctionnalités
avancées du logiciel d’accès à distance permettent à l’administrateur de
configurer, mettre à jour et commander le DVR depuis un emplacement centralisé.
La configuration à distance de l’appareil et le téléchargement des mises à jour
depuis un site centralisé permettent de gagner du temps et de l’argent en
réduisant la fréquence des déplacements sur site. Les privilèges individuels des
opérateurs système peuvent être activés ou désactivés pour certaines fonctions :
visualisation en temps réel, lecture, sauvegarde et commande PTZ. Les
notifications par e-mail peuvent être configurées pour signaler à un
administrateur système l’état de fonctionnement du DVR et lui envoyer des
notifications sur l’état du site dès qu’un mouvement est détecté ou qu'un
capteur est actif.
Pour quels marchés ? Grâce à ses fonctions avancées et
son prix abordable, le HRDPX16 est idéal pour une large gamme d’applications de
surveillance, notamment les infrastructures gouvernementales, financières, de
vente au détail et d’enseignement ou encore les entrepôts. Le HRDPX16 convient
parfaitement aux applications qui requièrent une vitesse élevée d’enregistrement
d’images par seconde et qui doivent capturer un maximum de détails au niveau des
entrées et sorties des bâtiments, ce qui est le cas pour les infrastructures
judiciaires par exemple.
Associé au logiciel d’accès à distance, l’accès à distance via le navigateur
Web permet de développer les possibilités du HRDPX16. Les dirigeants
d’entreprise, toujours en déplacement de nos jours, peuvent contrôler leurs
infrastructures depuis la quasi-totalité des sites à l’aide d’un PC doté d’un
accès à Internet et d’un navigateur Web. Caractéristiques
- 16 entrées vidéo en boucle
- 4 entrées audio, 1 sortie audio
- Enregistrement continu lors de la lecture et de la transmission vers le
site distant.
- Commande de la souris via le panneau frontal
- Lecteur DVD-RW intégré et 2 ports USB 2.0
- Vitesse d’enregistrement jusqu’à 400 images par seconde PAL
- Contrôle du dôme PTZ pour un vaste choix de protocoles
- Visualisation à distance du live vidéo (application gratuite sur les
appareils Apple).
- Accès distant via navigateur Web et/ou logiciel distant, LAN/WAN (NIC
interne) et ADSL (logiciel d’accès à distance inclus)
- Auto-diagnostic avec notification automatique, incluant le protocole
disque dur SMART
- Télécommande infrarouge comprise
- Système d’exploitation Linux intégré ; système d’exploitation intégré dans
la mémoire flash
|