IP - Série EQUIP®


La série EQUIP® d’Honeywell est une gamme de produits IP dotés d’une plate-forme à architecture ouverte utilisant une interface de programmation unique (API). L’interface API commune à la gamme simplifie son utilisation et son intégration avec des enregistreurs vidéo numériques hybrides (DVR) et des enregistreurs vidéo réseaux (NVR).

HD3MDIHX - Caméra réseau vrai jour/nuit H.264 720P - mini-dôme fixe d’intérieur

HD4MDIHX - Caméra réseau « vrai jour/nuit » H.264 720 P - dôme robuste d'intérieur/extérieur

HCD5MIHX - Caméra réseau <> H.264 720 P

HD3MDIPX - Caméra Réseau « Vrai Jour/Nuit » 720 P de las Gamme Equip® – Mini Dôme Fixe D'Intérieur

HD4MDIPX - Caméra réseau vrai jour/nuit/ 720 p de la gamme EQUIP® - mini-dôme robuste d'intérieur/extérieur

HCX3 - Caméra réseau couleur 3,1 mégapixels

HCX5DW2 - Caméra réseau 5 mégapixels avec fonction « vrai jour/nuit »

HCD554IPX - Caméra réseau avec fonction « vrai jour/nuit » Série EQUIP®

Dôme PTZ ACUIX™ IP - Dôme Réseau Ultra Rapide Numérique Série EQUIP®

Rechercher un produit

Documentation

Guide de sélection vidéo IP