HD4MDIHX

 Commande - Informations  Documentation produit

HD4MDIHX

Dernier-né de la gamme EQUIP® de produits IP Honeywell, le modèle HD4MDIHX est un mini-dôme fixe robuste d'intérieur/extérieur haute définition, dotée de la fonction « vrai jour/nuit ». Cette caméra ultra compacte protégée contre le vandalisme est conçue pour restituer des images d'une netteté saisissante via une bande passante minimale. Il offre une résolution de 720 p à une fréquence d’images maximale. Sa technologie à balayage progressif et ses fonctionnalités 2D d’accentuation des contours garantissent une clarté et une définition remarquables. La technologie DNR (Digital Noise Reduction) réduit considérablement l’espace de stockage requis, sans nuire à la qualité des images même en cas de faible luminosité. Le capteur CMOS à balayage progressif 1/4 poucevous apporte le meilleur de la technologie numérique de vidéosurveillance avec un rendu précis des couleurs dans des conditions d’éclairage très variées. Le modèle HD4MDIHX prend également en charge la spécification PSIA pour l’interopérabilité entre les produits vidéo réseau.  

Marchés cibles
La caméra HD4MDIHX est idéale pour les installations requérant des images d’une clarté excellente via une bande passante minimale. Offrant une résolution trois fois supérieure à celle des caméras analogiques standard, pour une bande passante similaire, elle peut être intégrée dans de nombreuses installations DVR/NVR existantes, sans stockage supplémentaire. Son boîtier discret, anti-vandalisme, fournit une protection maximale contre la poussière, les impuretés, l’humidité et offre des performances optimales aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Caractéristiques

  • Qualité d’image remarquable, résolution 720 p (1280 x 720)
  • 25 ips (PAL) avec balayage progressif
  • Objectif Auto Iris varifocal 3,3-12 mm, avec fonction « vrai jour/nuit » et filtre amovible de suppression des infrarouges
  • Détection des manipulations de la caméra
  • Détection des mouvements dans la vidéo
  • Kit de montage mural/en suspension disponible
  • Formats de compression sélectionnables
  • Prise en charge de spécification PSIA
  • Deux flux vidéo numériques simultanés, configurables indépendamment
  • Mise à jour à distance du micrologiciel
  • Prise en charge des adresses IP dynamiques et statiques
  • Logiciel de localisation d’adresses IP fourni pour faciliter la configuration du système
  • Serveur Web pour configurer à distance les paramètres réseau et vidéo de la caméra
  • Choix entre les alimentations 24 VCA et PoE IEEE 802.3af de classe 1
  • Prise en charge des contacts d’alarme en entrée et en sortie
  • Prise en charge du son bidirectionnel
  • Dôme en polycarbonate robuste


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

 HD4MDIHX Caméra dôme réseau robuste fixe, fonction « vrai jour/nuit », balayage progressif 1/4 po, CMOS, résolution 720 p, Auto Iris varifocal 3,3-12 mm, 24 VCA ou PoE IEEE 802.3af de classe 1, H.264, PAL


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit