La série de caméras mégapixels HCX d’Honeywell offre des technologies vidéo
et réseau IP de haute qualité. Lorsque la reconnaissance d’objets est nécessaire
sur un vaste champ visuel, une seule caméra mégapixel peut souvent s’avérer
aussi efficace que plusieurs caméras analogiques standard. La technologie
mégapixel renforce l’efficacité de votre système de sécurité et offre des images
plus détaillées tout en vous permettant d'économiser sur les coûts des
équipements et de leur installation.
La HCX3 est une caméra réseau couleur mégapixel qui offre une résolution
jusqu’à 3,1 MP (2048 x 1536) et des fréquences de trames pouvant atteindre 30
images par seconde. Elle s’adapte à différentes conditions d’éclairage afin
d’assurer une image de la meilleure qualité possible, même par faible luminosité
- jusqu'à 0,3 lux. Les fenêtres d’exposition sélectionnables par l’utilisateur
optimisent la performance vidéo dans les zones d’intérêt. Il est possible de
profiter d’un affichage plus détaillé en utilisant la commande PTZ numérique.
La caméra réseau HCX3 intègre des outils avancés de gestion de la bande
passante afin d’optimiser ses performances sur n’importe quel réseau. Un serveur
Web intégré fournit un accès sécurisé par mot de passe destiné à protéger la
configuration des paramètres vidéo et réseau. La configuration est simple et
rapide et peut être personnalisée par l’intermédiaire d’un client Web ou à
partir de la détection de mouvement multizones d’un NVR pour déclencher un flux
vidéo en cas de mouvement, et définir des zones confidentielles afin de bloquer
des portions de scène ne devant pas être enregistrées. La sortie analogique
facilite la configuration du zoom et la mise au point de l’objectif en utilisant
des moniteurs Spot et permet une intégration facile avec les moniteurs
d’affichage publics. Vous pouvez choisir une alimentation 12 V c.c./24 V c.a. ou
PoE 802.3 af pour une souplesse d'installation encore plus grande.
Pour quels marchés ? Les caractéristiques de la HCX3
assurent des performances optimales pour des applications en intérieur et en
extérieur nécessitant une résolution plus élevée -sur un champ visuel plus
étendu- que celle proposée par une caméra analogique haute résolution. Ces
caméras mégapixel sont particulièrement adaptées aux banques et magasins de
détail. Si une fraude est suspectée, ou si des transactions font l'objet d'un
audit, l’opérateur peut placer la caméra de façon à voir l’intégralité du
processus de la transaction et zoomer pour visualiser les détails
d’identification du client. D’ autres applications sont possibles sur les routes
à plusieurs voies, les grands halls d’accueil, les porches ou les quais de
chargement. Caractéristiques
- Caméra 1/2" à balayage progressif
- Résolution jusqu’à 2048 X 1536 pixels (3,1 mégapixels)
- Excellentes performances dans des conditions de faible
luminosité jusqu’à 0,3 lux
- Jusqu’à 30 images par seconde à 1,3 MP (1)
20 images par
seconde à 2,0 MP 12
images par seconde à 3,1 MP
- Inclut un objectif VFMI F1,8 4,0 mm à 10 mm
- Sortie vidéo analogique permanente
- Compression MJPEG
- E/S d’alarme
- Détection de mouvements multizones
- Notification par e-mail en cas d'alarme ou de
mouvement
- Recadrage d’image numérique
- Fenêtre d’exposition sélectionnable par l’utilisateur
- La protection par mot de passe empêche les
utilisateurs non autorisés d’apporter des modifications aux réglages du
système
- Serveur Web pour la configuration à distance des
paramètres réseau et vidéo de la caméra
- Choix de l’alimentation : 12 V c.c./24 V c.a. ou PoE 802.3
af
(1) avec détourage
d’image |