HCD554IPX

 Commande - Informations  Documentation produit

La série EQUIP® d’Honeywell est une gamme de produits IP dotés d’une plate-forme à architecture ouverte utilisant une interface de programmation unique (API). L’interface API commune à la gamme simplifie son utilisation et son intégration avec des enregistreurs vidéo numériques hybrides (DVR) et des enregistreurs vidéo réseaux (NVR).

La caméra réseau jour/nuit HCD554IPX d’Honeywell offre ce qui se fait de mieux dans le monde de la vidéosurveillance numérique. La caméra CCD 1/3" de la série EQUIP allie technologie d’imagerie et de réseau IP pour offrir une diffusion d’images MPEG-4 en résolution 4CIF, 2CIF et CIF avec des fréquences atteignant 25 images par seconde pour des systèmes PAL.

La caméra jour/nuit HCD554IPX s’adapte à différentes conditions d’éclairage afin d’assurer la meilleure qualité d’image, même en cas de très faible luminosité. Quand le niveau d’éclairage est insuffisant pour obtenir une identification vidéo précise en couleur, la caméra bascule le filtre de suppression des infrarouges et passe en vidéo noir et blanc pour capturer davantage de détails en utilisant la plus grande sensibilité du CCD à la lumière IR. Il est possible de configurer l’entrée d’alarme intégrée de manière à ce que la caméra passe du mode jour au mode nuit en synchronisation avec un dispositif extérieur.

La caméra HCD554IPX intègre la technologie Power over Ethernet (ou norme IEEE 802.3af), qui permet d’alimenter la caméra via le réseau. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’utiliser une source d’alimentation distincte, ce qui entraîne une réduction des coûts. Afin de faciliter davantage l’installation, il est également possible d’alimenter la caméra via une source 12 V c.c. ou 24 V c.a.

Pour quels marchés ?
La caméra HCD554IPX est une solution de surveillance réseau conçue pour la reconnaissance d’objets, qui s’adapte aux endroits dont les conditions d’éclairage sont variables ou faibles. Simple et rapide, sa configuration peut être personnalisée par un client Web ou un NVR. Ces caractéristiques assurent des performances optimales pour des applications en intérieur et en extérieur.

Caractéristiques :

  • Résolutions 4CIF, 2CIF, ou CIF
  • CCD couleur de 1/3", 540 lignes TV
  • Excellentes performances dans des conditions de faible luminosité jusqu’à 0,4 lux
  • Détection de sabotage de caméra
  • Compression MPEG-4
  • Mises à jour de micrologiciel à distance
  • Prise en charge des adresses IP dynamiques et statiques
  • Réglage variable du seuil jour/nuit pour passer en mode noir et blanc en cas de faible luminosité
  • Les différents niveaux de protection par mot de passe de l’accès à distance empêchent les utilisateurs non autorisés d’apporter des modifications aux réglages du système.
  • Intégration du logiciel avancé de localisation d’adresses IP facilitant la configuration du système
  • Serveur Web pour la configuration à distance des paramètres réseau et vidéo de la caméra
  • Choix de l’alimentation : 12 V c.c./24 V c.a. ou PoE IEEE 802.3af
  • Prise en charge des montures d’objectif CS
  • Prise en charge de l’audio bidirectionnel


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

HCD554IPX Caméra CCD 1/3" Haute Résolution Vrai Jour/Nuit avec DSP Série EQUIP, 540 lignes TV, 12 V c.c./24 V c.a. ou PoE IEEE 802.3 af, PAL


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit