Les caméras fixes d’intérieur mini-dôme de la série HD3CHSX de Honeywell
constituent le dernier ajout à la série HD3. Quel que soit l’environnement,
cette solution compacte et intégrée offre une image de qualité exceptionnelle
dans la plupart des conditions d’éclairage. Le capteur CCD de 1/3 pouce vous
apporte le meilleur de la technologie de vidéosurveillance numérique avec un
rendu précis des couleurs dans des conditions d’éclairage très variées.
La caméra HD3CHSX intègre les dernières technologies Digital Signal
Processing (DSP) et Digital Noise Reduction (DNR) pour donner des images claires
et nettes dans toutes les conditions de luminosité. La technologie DNR supprime
les artefacts, ce qui améliore les performances de détection de mouvements et
assure des durées d'enregistrement prolongées sur les enregistreurs vidéo
numériques et les enregistreurs vidéo réseau. Avec 540 lignes TV d’une
résolution claire et précise pour une luminosité minimale de 0,2 lux, la caméra
HD3CHSX reproduit une image dans les moindres détails avec une précision
remarquable. L’objectif Auto Iris varifocal de 2,8–10,5 mm permet de couvrir une
large plage d'angles de vision. Le réglage de l'image après installation
s'effectue aisément via un positionnement 3D avec une inclinaison de 160° et une
rotation panoramique et horizontale de 360°.
Le HD3CHSX intègre une caméra et un objectif dans un boîtier compact et
monobloc pour une installation plus rapide et facile. Le montage en surface
permet une installation directement au plafond, sur un mur ou sur un boîtier
électrique simple. Un kit de montage mural ou pendant est disponible en blanc
cassé pour une installation discrète dans presque toutes les conditions. Un
câble pour moniteur portatif est fourni pour des réglages sur site facilités.
Le HD3CHSX peut être alimenté en 12 V c.c. ou 24 V c.a. (détection
automatique) pour un fonctionnement adéquat et plus de souplesse au niveau de
l’installation. Les fonctions de compensation automatique de contre-jours (BLC)
et de balance des blancs automatique (ATW) garantissent des images couleur
nettes dans les environnements sombres ou en contre-jour, par exemple, devant
les fenêtres et les portes. Grâce au contrôle de gain automatique (AGC),
l’intensité du signal est amplifiée à partir de la caméra lorsque la scène est
faiblement éclairée, permettant ainsi de conserver une image visible et précise.
Pour quels marchés ? Sa conception compacte et monobloc
permet une installation simple et rapide dans les établissements commerciaux ou
gouvernementaux, les écoles, les casinos, les magasins ou les hôpitaux. Grâce à
sa qualité d'image améliorée, sa reproduction en couleurs réelles et ses
excellentes performances en faible éclairage, la caméra HD3CHSX est parfaite
pour une large gamme d'applications de surveillance en
intérieur. Caractéristiques
- Capteur d’images Sony Super HAD2 CCD de 1/3 pouce
- Couleur très haute résolution: 540 lignes TV
- Boîtier et dôme en polycarbonate
- Technologie DNR pour des images sans artefacts
- Menu d’affichage à l’écran pour une configuration simplifiée
- Bulle transparente avec cache pour rester à l’abri des regards sans perte
de luminosité
- 2,8 à 10,5 mm (F1.2), objectif Auto Iris varifocal
- Sortie vidéo locale pour les réglages
- Positionnement en 3D
- Verrouillage de ligne avec réglage de phase OSD (24 V c.a.)
- Bitension 12 V cc/24 V ca
|