Les caméras mini-dômes Honeywell de la série HD3 pour installation en
intérieur intègrent le meilleur de la technologie couleur en matière de
traitement numérique du signal (DSP). La série HD3 propose une caméra et un
objectif dans un boîtier compact, monobloc et sécurisé qui peut être monté sur
toute surface ou encastré, pour une installation rapide et aisée. Élégant et
discret, il apporte une solution de surveillance idéale 24h sur 24 et offre
d’excellentes performances dans des conditions de faible luminosité. Un autre
connecteur vidéo est également inclus afin de faciliter les réglages sur site et
le boîtier peut être monté directement au plafond ou sur un mur. Une plaque
d’adaptation 4S est fournie avec l’unité pour tout montage dans un boîtier
électrique.
La série HD3 se décline en trois technologies : résolution standard, haute
résolution et très haute résolution « vrai jour/nuit ». Chaque caméra intègre un
capteur CCD 1/3 pouce et un objectif Auto Iris varifocal de 2,8 - 10 mm (F1,3)
permettant de couvrir une large plage de vision. Le réglage de l’image après
installation s’effectue aisément via un positionnement 3D avec une inclinaison
possible de 180° et une rotation panoramique et horizontale de 360°. La série
HD3 propose aussi un cache de protection verrouillable et une « gestion des
câbles » afin de dissimuler toute connectique (câbles vidéo et alimentation)
dans son socle.
Tous les modèles peuvent être alimentés en 12 V c.c. ou 24 V c.a. (détection
automatique) pour un fonctionnement adéquat et plus de souplesse au niveau de
l’installation. Les fonctions de compensation automatique des contre-jours (BLC)
et de balance des blancs automatique (ATW) garantissent des images couleur
nettes dans les environnements sombres ou en contre-jour, par exemple, devant
les fenêtres et les portes. Grâce au contrôle de gain automatique (AGC),
l’intensité du signal est amplifiée à partir de la caméra lorsque la scène est
faiblement éclairée, permettant ainsi de conserver une image visible et précise.
Pour quel marché ? Le boîtier compact monobloc peut-être
installé rapidement et facilement dans les bâtiments publics et privés, les
écoles, les casinos, les magasins ou les hôpitaux. Avec une qualité d’image
supérieure, un boîtier d’une esthétique attrayante disponible en blanc cassé, la
reproduction en couleurs réelles et d'excellentes performances dans des
conditions de faible luminosité, la série HD3 des caméras dômes Honeywell
constitue la solution idéale pour une large gamme d’applications de surveillance
comme les supermarchés, les casinos, les banques, les centres commerciaux, les
entrées de propriétés résidentielles ou d’hôtels, en fait, partout où la
surveillance doit être discrète. Caractéristiques
- Capteur CCD interligne Sony de 1/3 pouce
- Modèle simple se fixant directement au mur ou au
plafond à l’aide de la plaque d’adaptation 4S également fournie
- Dôme sécurisé pour une installation sans risque
- Boîtier et dôme en polycarbonate
- Conception du boîtier « gestion des câbles » facile à
utiliser
- Bulle transparente avec cache pour rester à l’abri
des regards sans perte de luminosité
- Modèles disponibles :
-- HD3CX (couleur résolution standard) : 350
lignes TV -- HD3CHX (couleur très haute résolution) : 540 lignes TV -- HD3DX (couleur très haute résolution avec fonction
« vrai jour/nuit » et filtrage mécanique de suppression des infrarouges) : 540
lignes TV • 2,8 à 10 mm (F1,3), objectif Auto Iris varifocal
- Modèles disponibles en blanc cassé ou en noir
- Sortie vidéo locale pour les réglages
- Positionnement en 3D
- Verrouillage de ligne avec réglage de phase (24 V
c.a.)
- Bi-tension 12 V c.c./24 V c.a.
- Kit de montage mural ou pendant
HD3CX - Couleur résolution standard : 350 lignes TV
HD3CHX - Couleur très
haute résolution : 540 lignes
HD3DX - Couleur très haute résolution avec
fonction « vrai jour/nuit » et filtrage mécanique de suppression des infrarouges
: 540 lignes TV |