HD3DX

 Commande - Informations  Documentation produit

La série HD3DX « vrai jour/nuit » de Honeywell propose une caméra et un objectif dans un boîtier compact monobloc sécurisé qui peut être monté en surface ou encastré pour une installation rapide et aisée. Le mini dôme HD3DX est une caméra pourvue de la fonction « vrai jour/nuit » qui bascule automatiquement du mode couleur au mode noir et blanc en fonction de la luminosité ambiante. Il utilise un filtre amovible de suppression des infrarouges, et un filtre pour faible niveau optique (OLPF) en mode noir et blanc. La qualité de l’image optique est ainsi assurée quel que soit le moment de la journée. La configuration est rapide et simple grâce aux commutateurs faciles d’accès situés au sommet de la caméra. Sa conception compacte et monobloc permet une installation rapide et aisée. En outre, un kit de montage mural ou pendant est disponible en blanc cassé pour une installation discrète dans le cadre de pratiquement n’importe quelle application. Le boîtier peut être monté directement au plafond ou sur un mur et une plaque d’adaptation 4S est fournie avec l’unité pour tout montage dans un boîtier électrique. Un câble pour moniteur portatif est fourni afin de faciliter les réglages sur site et le boîtier peut être monté directement au plafond ou sur un mur.

Le HD3DX intègre un capteur CCD 1/3 pouce qui offre une résolution horizontale claire et nette de 540 lignes TV pour une luminosité minimale de 0,4 lux (ou 0,0 lux en cas d’apport de lumière externe infrarouge). Les caméras sont équipées d’un objectif Auto Iris varifocal asphérique avec correction à infrarouge de 2,8 - 10 mm (F1,3) permettant de couvrir une large plage de vision. Le réglage de l’image après installation s’effectue aisément via un positionnement 3D avec une inclinaison de 180° et une rotation panoramique et horizontale de 360°. Le HD3DX propose aussi un cache de protection verrouillable et une « gestion des câbles » afin de masquer toute connectique (câbles vidéo et alimentation) dans son socle.

Le HD3DX peut être alimenté en 12 V c.c. ou 24 V c.a. (détection automatique) pour un fonctionnement adéquat et plus de souplesse au niveau de l’installation. Les fonctions de compensation automatique de contre-jours (BLC) et de balance des blancs automatique (ATW) garantissent des images couleur nettes dans les environnements sombres ou en contre-jour, par exemple, devant les fenêtres et les portes. Grâce au contrôle de gain automatique (AGC), l’intensité du signal est amplifiée à partir de la caméra lorsque la scène est faiblement éclairée, permettant ainsi de conserver une image visible et précise.

Pour quels marchés ?
La série HD3DX « vrai jour/nuit » est conçue pour les installations présentant un bon rapport qualité-prix et nécessitant un niveau d’image le plus élevé possible, lorsque les conditions de luminosité ne sont pas optimales. C’est la solution idéale pour les environnements commerciaux ou résidentiels, les garderies, les supermarchés ou les hôpitaux, en fait, partout où la surveillance doit être discrète.

Caractéristiques

  • Capteur CCD interligne Sony de 1/3 pouce
  • Couleur très haute résolution : 540 lignes TV et filtrage mécanique de suppression des infrarouges
  • Modèle simple se fixant directement au mur ou au plafond à l’aide de la plaque d’adaptation 4S également fournie
  • Dôme sécurisé pour une installation sans risque
  • Boîtier et dôme en polycarbonate
  • Conception du boîtier « gestion des câbles » facile à utiliser
  • Bulle transparente avec cache pour rester à l’abri des regards sans perte de luminosité
  • Objectif Auto Iris varifocal asphérique à correction infrarouge de 2,8 - 10 mm (F1,3)
  • Sortie vidéo locale pour les réglages
  • Positionnement en 3D
  • Verrouillage de ligne avec réglage de phase (24 V c.a.)
  • Bitension 12 V c.c./24 V c.a.
  • Boîtier disponible en blanc cassé
  • Kit de montage mural ou pendant


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

HD3DX Dôme CCD 1/3 pouce Couleur haute résolution « vrai jour/nuit », boîtier blanc cassé, 540 lignes TV, 2,8 - 10 mm VFAI, PAL


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit