Les caméras mini-dômes couleur de la série HD3CX pour installation en
intérieur de Honeywell intègrent le meilleur de la technologie couleur en
matière de traitement numérique du signal (DSP). Le modèle HD3CX résolution
standard propose une caméra et un objectif dans un boîtier compact monobloc
sécurisé qui peut être monté sur toute surface ou encastré pour une installation
rapide et aisée. Élégant et discret, il apporte une solution de surveillance
idéale 24h sur 24 et offre d’excellentes performances dans des conditions de
faible luminosité. Sa conception compacte et monobloc permet une installation
rapide et aisée. En outre, un kit de montage mural ou pendant est disponible en
blanc cassé pour une installation discrète dans le cadre de pratiquement
n’importe quelle application. Le boîtier peut être monté directement au plafond
ou sur un mur et une plaque d’adaptation 4S est fournie avec l’unité pour tout
montage dans un boîtier électrique. Un câble pour moniteur portatif est fourni
afin de faciliter les réglages sur site et le boîtier peut être monté
directement au plafond ou sur un mur.
Le HD3CX intègre un capteur CCD 1/3 pouce qui offre une résolution
horizontale claire et nette de 350 lignes TV pour une luminosité minimale de 0,2
lux. La série HD3CX est équipée d’un objectif Auto Iris varifocal de 2,8 - 10 mm
(F1,3) permettant de couvrir une large plage de vision. Le réglage de l’image
après installation s’effectue aisément via un positionnement 3D avec une
inclinaison de 180° et une rotation panoramique et horizontale de 360°. Le HD3CX
propose aussi un cache de protection verrouillable et une « gestion des câbles »
afin de masquer toute connectique (câbles vidéo et alimentation) dans son socle.
Le HD3CX peut être alimenté en 12 V c.c. ou 24 V c.a. (détection automatique)
pour un fonctionnement adéquat et plus de souplesse au niveau de l’installation.
Les fonctions de compensation automatique de contre-jours (BLC) et de balance
des blancs automatique (ATW) garantissent des images couleur nettes dans les
environnements sombres ou en contre-jour, par exemple, devant les fenêtres et
les portes. Grâce au contrôle de gain automatique (AGC), l’intensité du signal
est amplifiée à partir de la caméra lorsque la scène est faiblement éclairée,
permettant ainsi de conserver une image visible et précise à tout moment.
Pour quels marchés ? Le modèle HD3CX d’un rapport
qualité-prix inégalable se pose comme une nouvelle norme dans la surveillance de
qualité en intérieur. Avec une qualité d’image standard, un boîtier d’une
esthétique attrayante, la reproduction en couleurs réelles et d’excellentes
performances dans des conditions de faible luminosité, le dôme HD3CX constitue
la solution idéale pour une large gamme d’applications de surveillance comme les
supermarchés, les casinos, les banques, les centres commerciaux, les entrées de
propriétés résidentielles ou d’hôtels, en fait, partout où la surveillance doit
être discrète. Caractéristiques
- Capteur CCD interligne Sony de 1/3 pouce
- Couleur résolution standard : 350 lignes TV
- Modèle simple se fixant directement au mur ou au plafond à l’aide de la
plaque d’adaptation 4S également fournie
- Dôme sécurisé pour une installation sans risque
- Boîtier et dôme en polycarbonate
- Conception du boîtier « gestion des câbles » facile à utiliser
- Bulle transparente avec cache pour rester à l’abri des regards sans perte
de luminosité
- 2,8 à 10 mm (F1,3), objectif Auto Iris varifocal asphérique
- Sortie vidéo locale pour les réglages
- Positionnement en 3D
- Verrouillage de ligne avec réglage de phase (24 V c.a.)
- Bitension 12 V c.c./24 V c.a.
- Boîtier disponible en blanc cassé
- Kit de montage mural ou pendant
|