HD4DIRX

 Commande - Informations  Documentation produit

HD4DIR

La gamme de caméras avec leds infrarouges intégrées d’Honeywell combine la toute dernière technologie de surveillance Vrai jour/nuit avec leds infrarouges, fournissant ainsi d’excellentes couleurs durant la journée et améliorant les images prises de nuit en condition d’éclairage faible. Ces caméras donnent des images extrêmement claires et détaillées quelles que soient les conditions d’éclairage.

La caméra HD4DIRX intègre la technologie DNR (Digital Noise Reduction) avec 18 leds infrarouges intégrées permettant d’améliorer la clarté des images et la compression sur les enregistreurs vidéo numériques. En supprimant les interférences (électricité statique, par exemple), la technologie DNR augmente les performances de la détection de mouvements de l’enregistreur vidéo numérique. Utilisée avec les leds infrarouges internes alimentées par cellule photoélectrique, la technologie DNR capture une image claire et nette, optimisant l’intégrité de la vidéo enregistrée.

Avec une résolution de 540 lignes TV, la caméra HD4DIRX reproduit une image dans les moindres détails avec une précision remarquable. L’objectif Auto Iris varifocal 3,3-12 mm à correction infrarouge empêche le décalage de la mise au point lors du passage entre le mode couleur et le mode IR. De plus, le pare-soleil placé à l’intérieur du dôme assure une répartition homogène de la vision de nuit en supprimant les reflets internes ou les effets de halo.

La caméra HD4DIRX est adaptée aux installations simples et aux utilisations dans des environnements difficiles. Conçu en aluminium moulé solide, avec un dôme anti-rayure de 3,5 mm en polycarbonate, ce dôme peut résister aux forts impacts externes. Son indice de protection, IP66, indique qu’il convient parfaitement aux installations extérieures. Ce dôme se fixe directement sur un plafond, un mur ou sur un boîtier électrique simple ou double à l’aide du gabarit fourni. Simple et rapide, sa configuration peut être personnalisée sur site à l’aide du second câble vidéo fourni, ainsi que l’affichage convivial à l’écran.

Pour quels marchés ?
La caméra HD4DIRX est une solution de surveillance 24 h/24, 7 j/7 conçue pour la reconnaissance d’objets, qui s’adapte aux endroits dont les conditions d’éclairage sont faibles voire nulles. Sa conception compacte et monobloc permet une installation aisée pour la surveillance de nuit. Elle s’adapte parfaitement dans les environnements commerciaux, gouvernementaux, scolaires, professionnels, les hôtels et quartiers privés, ainsi que tous les environnements à haut risque où la qualité est primordiale, comme les prisons, les aéroports et les gares.

Caractéristiques

  • Couleur haute résolution : 540 TVL - Capteur d’images CCD Sony Super HAD de 1/3”
  • 18 leds infrarouges alimentées par cellule photoélectrique fournissant un éclairage de faible à moyenne portée sur une large zone
  • Efficacité totale dans des environnements à 0 lux
  • Boîtier en aluminium anti-vandalisme avec dôme en polycarbonate
  • Technologie DNR pour des images sans interférences
  • Menu d’affichage à l’écran pour une configuration simplifiée de la caméra
  • Masquage des zones confidentielles (4 zones programmables)
  • Objectif Auto Iris varifocal intégré 3,3 - 12 mm (F1,5), correction infrarouge
  • Support type cardan à 3 axes
  • Sortie vidéo locale pour les réglages
  • Bitension 12 V cc/24 V ca


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

HD4DIRX Caméra CCD 1/3” Vrai jour-nuit couleur haute résolution dôme anti-vandalisme avec DNR, 540 lignes TV, 18 leds infrarouges, objectif VFAI 3,3 - 12 mm, 12 V cc/24 V ca, PAL


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit