La caméra couleur HCD484EX d'Honeywell Video Systems est idéale pour les
applications de surveillance 24 heures/24. La HCD484EX s'adapte aux conditions
d'éclairage variables afin d'assurer une image de la meilleure qualité possible,
même dans des conditions de très faible éclairage. Quand le niveau d'éclairage
est insuffisant pour obtenir une identification vidéo précise en couleur, la
caméra retire automatiquement du trajet optique le filtre de suppression des
infrarouges et passe en vidéo noir et blanc pour capturer de plus amples détails
à l'aide de la plus grande sensibilité du CCD et de la lumière IR. La caméra
utilise une logique interne, des capteurs de lumière externes ou la
communication RS485 pour contrôler le passage de la couleur au noir et blanc. La
fiabilité du fonctionnement de la caméra s'en trouve améliorée dans des
conditions d'installation ou d'éclairage difficiles.
Un menu texte à l'écran simplifie toutes les options de configuration et de
réglage. La navigation dans le menu est simple et les réglages de l'image sont
accomplis en quelques secondes avec des boutons-poussoirs simples situés sur le
côté de la caméra.
La HCD484E inclut un obturateur électronique automatique pour des
modifications du niveau d'éclairage et 6 zones de compensation automatique du
rétroéclairage permettant d'afficher les scènes rétroéclairées. La HCD484E offre
une résolution de 480 TVL pour des applications exigeant le meilleur niveau de
netteté et une grande fiabilité de la qualité vidéo, même dans des conditions de
faible éclairage jusqu'à 0,06 lux.
Potentiel du marché
La caméra HCD484EX d'Honeywell est conçue pour une surveillance haute
résolution de jour comme de nuit, avec infrarouges ou non, offrant le meilleur
rapport qualité/prix. Elle convient notamment aux applications globales de
surveillance en intérieur dans les domaines de la vente au détail, des finances
et d'autres marchés commerciaux. Accompagnée du boîtier climatique HHC1200, la
HCD484EX constitue une solution économique et continue pour les applications en
extérieur (parkings, entrées de bâtiments et voies d'accès, par
exemple). Caractéristiques
- Montage mural ou au plafond
- CCD couleur de 1/3" avec DSP
- Résolution 480 TVL
- Performances "vrai jour-nuit" dans des conditions de faible éclairage
jusqu'à 0,06 lux (F1.2)
- Obturateur électronique automatique (AES)
- Compensation automatique du rétroéclairage (BLC) 6 zones
- 12 V c.c./24 V c.a. avec verrouillage de ligne
- Peut accueillir les objectifs Auto Iris DC ou Video Drive
- Verrouillage de ligne réglage par phase
|