|
|
HCD545X |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

La caméra couleur HCD545X Honeywell convient parfaitement aux applications de
surveillance 24h/24 et 7j/7. La HCD545X s'adapte à différentes conditions
d'éclairage afin d'assurer une image de la meilleure qualité possible, même en
cas de faible luminosité. Quand le niveau d'éclairage est insuffisant pour
obtenir une identification vidéo précise en couleur, la caméra bascule
automatiquement le filtre de suppression des infrarouges et passe en vidéo noir
et blanc pour capturer davantage de détails en utilisant une sensibilité plus
grande du CCD à la lumière IR. La caméra utilise une technologie interne ou un
connecteur LAMP pour contrôler le passage de la couleur au noir et blanc. La
fiabilité du fonctionnement de la caméra s'en trouve améliorée dans des
conditions d'installation ou d'éclairage difficiles.
Un menu texte à l'écran simplifie toutes les options de configuration et de
réglage. La navigation dans le menu est simple et l'image est réglée en quelques
secondes avec des boutons-poussoirs faciles d'utilisation situés au dos de la
caméra. La HCD545X inclut un obturateur électronique automatique pour des
modifications du niveau d'éclairage et une option de compensation automatique du
rétroéclairage permettant d'afficher les scènes rétroéclairées. La HCD545X offre
une résolution de 540 lignes TV pour des applications exigeant le meilleur
niveau de netteté et une grande fiabilité de la qualité vidéo même dans des
conditions de faible éclairage jusqu'à 0,1 lux ou 0 lux avec une lumière
infrarouge auxiliaire.
Pour quels marchés ? La caméra haute résolution HCD545X
est conçue pour des applications de surveillance 24h/24 et 7j/7, y compris avec
une lumière infrarouge. Elle convient notamment aux applications globales de
surveillance en intérieur dans les domaines de la vente au détail, des finances
et d'autres marchés commerciaux. Accompagnée du boîtier Honeywell AVH, la
HCD545X constitue une solution économique pour les applications en extérieur
(parkings, entrées de bâtiments et voies d’accès, par
exemple). Caractéristiques
- CCD couleur de 1/3" avec DSP
- Résolution de 540 lignes TV
- Performances « vrai jour-nuit » par faible éclairage jusqu'à 0,1 lux
(F1,2)
- Filtre de suppression des infrarouges amovible piloté à l’aide d’une
commande externe ou d’un système interne
- Obturateur électronique automatique (AES)
- Compensation automatique du rétroéclairage (BLC)
- Prise en charge d'objectifs DC et Manual Iris
- Meilleure photosensibilité avec apport de lumière externe infrarouge
|
|
|
|
|
 |
|
|
|