HCS544X

 Commande - Informations  Documentation produit

HCS544(X)

La caméra jour/nuit HCS544X d’Honeywell s’adapte à différentes conditions d’éclairage afin d’assurer la meilleure qualité d’image, même en cas de très faible luminosité. Quand le niveau d’éclairage est insuffisant pour obtenir une identification vidéo précise en couleur, la caméra passe automatiquement en mode vidéo noir et blanc pour capturer davantage de détails.

Les performances en conditions de faible luminosité sont améliorées grâce à la technologie de réduction du bruit DNR qui supprime les interférences, ce qui augmente les performances des algorithmes de compression vidéo permettant ainsi aux utilisateurs d’accroître la durée d’enregistrement de leur enregistreur vidéo numérique. La technologie d’obturateur numérique lent augmente la photosensibilité de la caméra et étend sa portée.

Un menu d’affichage à l’écran simplifie toutes les options de configuration et de réglage. La navigation dans le menu est simple et les réglages de l’image sont accomplis en quelques secondes avec des boutons-poussoirs faciles d’utilisation situés au dos de la caméra.

La caméra HCS544X inclut un obturateur électronique automatique pour des modifications du niveau d’éclairage et trois zones de compensation automatique du contre-jour permettant d’afficher les scènes en contre-jour. La caméra HCS544X offre une résolution de 540 lignes TV pour des applications exigeant le meilleur niveau de netteté et une grande fiabilité de la qualité vidéo même dans des conditions de faible éclairage jusqu’à 0,1 lux.

Pour quels marchés ?
La caméra HCS544X est une solution de surveillance globale conçue pour la reconnaissance d’objets, qui s’adapte aux endroits dont les conditions d’éclairage sont faibles ou variables. Simple et rapide, sa configuration peut être personnalisée grâce au menu d’affichage à l’écran. Ces caractéristiques assurent des performances optimales pour des applications aussi bien en intérieur qu’en extérieur (atriums, couloirs, porches, halls, quais de chargement et voies d’accès).

Caractéristiques

  • Résolution de 540 lignes TV
  • Technologie DNR pour des images sans interférences
  • Obturateur numérique lent pour une meilleure photosensibilité dans des conditions de faible éclairage
  • Menu d’affichage à l’écran pour une configuration rapide de la caméra
  • Réglage du CGA pour un ajustement du niveau de passage de la couleur au noir et blanc en condition de faible éclairage
  • Connexion d’alimentation autoconfigurée à 12 V cc ou 24 V ca avec protection contre les surtensions transitoires


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

HCS544X Caméra jour/nuit très haute résolution, 540 lignes TV, PAL, 12 V cc/24 V ca


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit