HCM584LX

 Commande - Informations  Documentation produit

La caméra noir et blanc HCM584LX de Honeywell est la solution idéale pour les applications de surveillance en environnement peu éclairé. D'un excellent rapport qualité/prix, elle s'installe facilement et se distingue par ses performances et sa fiabilité. Dotée de fonctionnalités prêtes à l'emploi, cette caméra produit des images d'une excellente qualité et ne requiert quasiment aucun réglage après installation.

La HCM584LX peut être utilisée avec des objectifs Auto Iris Direct Drive, garantissant une qualité vidéo excellente dans des conditions de luminosité changeantes. Quel que soit le type d'objectif, son montage est des plus simples avec une bague de fixation C/CS intégrée et un connecteur Auto Iris à quatre broches. Un bornier à vis assure la fiabilité des connexions à la source d'alimentation tout en permettant un gain de temps au moment de l'installation et pour la maintenance.

La HCM584LX inclut un obturateur électronique automatique pour des modifications du niveau de luminosité et une option de compensation automatique du rétroéclairage permettant de visualiser des objets situés au premier plan sur un arrière-plan très lumineux. La HCM584LX offre une résolution de 580 lignes TV CCIR jusqu'à 0,07 lux.

Pour quels marchés ?
La HCM584LX est une solution haute résolution d'un excellent rapport qualité/prix pour des applications générales de surveillance où la détection et la reconnaissance des objets en faible luminosité sont essentielles. Elle convient notamment aux applications globales de surveillance en intérieur et en extérieur dans les domaines de la vente au détail, de l'enseignement, des finances, et d'autres marchés commerciaux. Dans des environnements particulièrement sombres, la HCM584LX peut utiliser des infrarouges extérieurs pour une meilleure photosensibilité.

Caractéristiques :

  • CCD de 1/3" avec DSP
  • Résolution de 580 lignes TV (CCIR)
  • Performances en très faible luminosité 0,07 lux (F1,2)
  • Compensation automatique du rétroéclairage (BLC)
  • Obturateur électronique automatique (AES)
  • 12 V c.c./ 24 V c.a. avec verrouillage de ligne réglable par phase
  • Monture d'objectif C et CS
  • Prise en charge d'objectifs DC Iris, Video Iris et Manual Iris


Commande - Informations   Retour en haut de page

Référence produit  Description 

HCM584LX Caméra N/B haute résolution 1/3" avec DSP, 580 lignes TV, 12 V c.c./24 V c.a., CCIR
HCM585LX Caméra N/B haute résolution 1/3" avec DSP, 580 lignes TV, 230V, CCIR


Documentation produit   Retour en haut de page

Téléchargement   
Rechercher un produit