Honeywell Security FR

CONTACT  |  MONDE        

 Search

Liens rapides

Honeywell City

Dans les médias

Etudes de cas
Découvrez les témoignages de nos clients

Guide de selection video IP

Solutions Honeywell

Commercial Solutions
Solutions tertiaires

Les solutions de sécurité évolutives Honeywell répondent aux besoins actuels et futurs du secteur tertiaire. Elles sont faciles à utiliser et s’adaptent à des systèmes de sécurité tiers.


Galaxy® Dimension
  • Un système intégré unique de contrôle d’accès et anti-intrusion
  • Une gamme complète de périphériques filaires et sans fils.

Web  |  Brochure commerciale  |  Fiche technique


WIN-PAK® SE/PE 3.0
  • Logiciel de contrôle d’accès, vidéosurveillance et intrusion via une interface simple à utiliser.

Web


DVR HRDP H.264 - Gamme Performance
  • Enregistreur video numérique (DVR) avec système de recherche simplifiée et une large gamme d’applications et de logiciels de surveillance accessibles à distance

Web  |  Fiche technique


MAXPRO® NVR SE
  • Enregistreur vidéo IP (NVR) tout-en-un facile à installer, configurer et utiliser. Facilite la transition de la vidéosurveillance analogue à l’IP. Il offre une qualité vidéo HD jusqu’à 32 caméras IP & HD.

Web  |  Fiche technique


Gamme HDZ – Dômes PTZ IP HD 1080P
  • Caméras dômes HD 1080p et définition standard PoE IP PTZ pour une flexibilité maximum

Web  |  Fiche technique


Gamme de caméras IP equIP® 1080p à plage dynamique étendue
  • Les nouvelles caméras IP 1080p offre une clarté et une définition remarquables.
  • Ces nouvelles caméras IP à plage dynamique étendue sont idéales pour les environnements avec des conditions lumineuses changeantes et à forts contrastes

Web


Périphériques filaires

Détecteurs de fumée   |  Double technologie DUAL TEC®   |  Bris de Vitre  |  
Détecteurs de chocs et sismiques
  |  Température et inondations   |  Boutons Hold-up